×

Filtres flasqués sur bloc, montage vertical

450 PBF(N)


  • Calibre 0040 … 1000
  • Pression de service, max. 450 bar
  • Débit, max. 450 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-03 16:07:42