×

Filtres montés sur réservoir

10 TE(N)


  • Calibre 0040 … 2500
  • Pression de service, max. 10 bar
  • Débit, max. 1680 l/min
  • Raccordement G3/4, G1 1/4, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-03 12:54:38