×

Technique de mesure d'huile


  • Pression nominale jusqu'à 400 bars dynamique
  • Pression nominale jusqu'à 600 bars statique
  • Débit nominal 50...400 ml/min
  • Température de service de -20 °C à +80 °C
  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03
  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 15:42:35