×

Modules d’interface


  • Connexion réseau parfaite
  • Connexion de la position de vissage au système informatique de l’entreprise via le système de vissage

Connexion réseau parfaite

Les modules d’interface relient la position de vissage à l’informatique de l’entreprise via le système de vissage. Avec des bus de terrain tels que PROFIBUS et DeviceNet, ainsi que des systèmes de bus de terrain basés sur Ethernet, Rexroth prend dès aujourd’hui en charge toutes les normes usuelles. Le concept de système modulaire et ouvert garantit l’intégration aux futures normes. Vous sélectionnez le module d’interface pour votre connexion souhaitée et le reste du système reste inchangé. Les futures modifications ne poseront aucun problème. C’est le nec-plus-ultra de la flexibilité.


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 23:06:56