×

Composants d’unités de vissage


  • Structure modulaire, pour une adaptation idéale au type de vissage
  • Sans maintenance sur 1 million de cycles à pleine charge, durée de vie élevée

Les données de CAO sont accessibles via le lien de téléchargement « Downloads » dans le niveau de navigation inférieur de chaque groupe de produits.

  • Différentes longueurs avec compensation axiale
  • Capteur sans contact, sans entretien
  • Mesure directe du couple, de l’angle de rotation et du gradient
  • Plusieurs engrenages disponibles selon la série, pour une adaptation optimale au type de vissage
  • Fiable
  • Temps de vissage réduits
  • Vitesses de rotation élevées
  • Relie deux capteurs de mesure
  • ou relie une broche à axe déporté avec capteur de mesure intégré à un autre capteur de mesure
  • Relie l’engrenage planétaire et la broche en mode sans capteur de mesure
  • ou relie la broche à axe déporté avec capteur de mesure intégré et l’engrenage planétaire en mode sans capteur de mesure
  • Réduction de la longueur d’installation


Sous réserve de modifications, État 2019-11-09 09:03:53