selectionner votre localisation
Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleCertified Excellence
vue globaleselectionner votre localisation
Traitement de l’huile
Une filtration efficace des fluides peut entraîner une amélioration drastique des performances, de la longévité et du rendement de vos systèmes hydrauliques.
Une durée de vie optimisée
Dans le domaine des automobiles, les intervalles de vidange de l’huile se sont progressivement élargis, passant de 5 000 à plus de 20 000 kilomètres. Il n’en est cependant pas de même pour les applications hydrauliques ou de lubrification, bien que des solutions simples existent. Avec les systèmes de traitement de l’huile Rexroth, les fluides hydrauliques voient leur durée de vie multipliée par sept et votre système est parfaitement protégé.
L’huile est le composant central de tout système hydraulique. Toute forme d’impureté ou de contamination peut nuire au fonctionnement de ce dernier, et occasionner des dommages et une immobilisation des machines qui peuvent vous coûter cher De fait les trois quarts de problèmes constatés sont dus à une contamination de l’huile.
Maintenir une huile propre est la façon la plus simple de garantir le bon fonctionnement de vos installations. Un système de filtration efficace vous permettra d’élargir les intervalles de maintenance et de rentabiliser ainsi votre investissement plus rapidement. Les solutions de filtration hydraulique Bosch Rexroth vous fournissent tout ce dont vous avez besoin afin de maintenir une huile de qualité pour un système hydraulique en parfait état de fonctionnement.