Solutions système pour vos applications d'aujourd'hui et de demain
Les attentes autour des solutions système sont plus élevées que jamais. Hautes performances, haute dynamique, faible consommation énergétique, et contrôle optimal sont quelques exemples. Les entraînements à commande secondaire de Bosch Rexroth associent dynamique élevée, contrôle de précision et récupération d’énergie.
Avantages :
Construction de machines | Marine et offshore | Bancs d’essai | Manutention et transport de matériaux |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Manipulateur de forge
Système d’entraînement à commande secondaire
Constructeur : Diango & Diementhal, Allemagne
Scène tournante
Système d’entraînement à commande secondaire
Utilisateur : Opéra d’État de Prague
Excavateur sur chenille pour extraction minière sous-marine
Entraînement de chaîne à commande secondaire.
Utilisateur : De Beers, Afrique du Sud
Dispositif de filage de câble de type linéaire LCE
Treuil de traction à commande secondaire.
Constructeur : Dynacon, États-Unis
Grue mobile SGC 140
Reconduction de projet , suite aux résultats satisfaisants sur la première grue mobile à commande secondaire en 2010.
Constructeur : Sarens, Belgique
Système de manutention spécial SHS
Le système SHS sert à l’installation et à la récupération de modules de production de gaz sous-marins, jusqu'à une profondeur pouvant de 320 m.
Constructeur : AXTech, Norvège
Banc d’essai Rineer
Banc d’essai à trois axes destinés à tester la charge sur des moteurs à palettes Rineer jusqu’à la série 125, avec un déplacement de 4 096 cm3.
Utilisateur du banc d’essai : DC USA
Grue à flèche articulée
Le treuil principal et le treuil auxiliaire utilisent la même station principale à commande de pression, ce qui permet de réduire la puissance installée.
Constructeur de la grue : TTS, Norvège
Grue mobile SGC 120
Cette grue peut opérer sur un rayon utile jusqu’à 130 m, et soulever des charges de plus de 600 t jusqu'à 100 m.
Constructeur : Sarens, Belgique
AGV pour le transport de conteneurs
Entraînement à commande secondaire, transport automatisé, détection de la position via des capteurs installés sur le parcours. Positionnement haute précision.
Constructeur : Kamag, Allemagne
Bancs d’essai d’effort de torsion RWTH Aachen
Bancs d’essai à accouplement dynamique, tient compte de l’angle de torsion des deux moitiés de l’accouplement, récupération d’énergie via l’unité de charge.
Utilisateur : Lehrstuhl und Institut für Maschinenelemente und Systementwicklung, Aix-la-Chapelle, Allemagne
Banc d’essai haute dynamique pour crash tests
La puissance d’accélération requise de 530 kW peut être abaissée à une puissance primaire de 30 kW grâce à l’utilisation d’accumulateurs hydrauliques.
Utilisateur : Autoliv, Suède
Transporteur de conteneurs autonome CT60
Plus de 200 véhicules utilisés dans les terminaux à conteneurs de Rotterdam et de Hambourg. Détection de la position via des capteurs installés sur le parcours.
Constructeur : Gottwald, Allemagne
Banc d’essai de simulation à force centrifuge
Requiert seulement une puissance primaire de 800 kW pour générer une puissance d’accélération de 3 000 kW. Jusqu’à 60 % d’énergie récupérée.
Utilisateur : Framatome, France
Câblier pour lignes de télécommunication
Le navire ouvre une tranchée au fond de l’eau, pose le câble et referme la tranchée. La dynamique élevée du système à commande secondaire évite toute rupture du câble de l'outil en cas de coincement.
Constructeur : Odim, Norvège
Entraînement de tensionneur pour système de pose de pipelines
Pose de canalisations rigides ou flexibles d’un diamètre allant jusqu’à 40 cm à 2 500 m de profondeur, à l'aide de deux tensionneurs raccordés en série.
Constructeur : Huisman, Pays-Bas
Compensateur de houle actif
Entraînements à commande secondaire combinés à des entraînements hydrostatiques conventionnels au sein d’un même système. L’entraînement hydrostatique conventionnel assure les tâches de levage, tandis que les entraînements à commande secondaire superposés pilotent le compensateur de houle actif.
Constructeur : Kenz, Pays-Bas
Treuil pour la haute mer
Les systèmes de treuillage conventionnels touchent leurs limites au-delà de 2 500 m de profondeur en raison du poids des câbles en acier. Plus légers, les câbles en fibre synthétique sont quant à eux plus difficiles à manier du fait de leur élasticité. Ce problème a été résolu pour la première fois grâce à l'adjonction de six entraînements à commande secondaire
Constructeur : Odim, Norvège
Entraînement de grue pour plateforme pétrolière
Les deux grues sont utilisées pour assurer le transfert des produits d’approvisionnement vers et depuis les cargos. Sans le compensateur de houle actif, le chargement et le déchargement seraient impossibles. Le mécanisme de levage est uniquement actionné via une commande secondaire. La tourelle est pilotée par la commande secondaire avec l'assistance d'un entraînement de rotation hydraulique conventionnel.
Constructeur : Sevan Marine, Norvège
Entraînement de treuil pour robot sous-marin
L’entraînement de treuil à commande secondaire abaisse l’unité d’alimentation avec le robot sous-marin. En mode compensation de houle active, le robot se désarrime et peut être commandé à distance pour des opérations de maintenance ou de surveillance.
Constructeur : Odim, Norvège
Propulseur d’étrave pour remorqueurs
L’intégration à un système d’alimentation hydraulique déjà installé à bord est une alternative économique aux systèmes de propulsion conventionnels. La limitation de puissance de l’entraînement à commande secondaire permet une utilisation optimale de la station principale.
Constructeur : Rosetti Marino, Italie
Banc d’essai hydraulique universel
Ce banc d’essai fonctionne à 160 kW, aussi bien du côté de l’entraînement que de la charge. La variété des possibilités de configuration permet de mener à bien une multitude de tests, qu’il s’agisse de simples tests de composants ou de mesures de rendement sur des systèmes entiers.
Utilisateur : Internationale Hydraulik Akademie, Allemagne
Fraiseuse de rails
Cette fraiseuse sera utilisée pour assurer le reprofilage des rails dans le cadre d’opérations de maintenance. Une tâche qui exige une synchronisation précise des vitesses au niveau de l’entraînement.
Constructeur : MFL Liezen, Autriche