Modules linéaires Small Modules à entraînement à vis SMS Axes linéaires Small Modules

Dimensions réduites, performances accrues :

  • Modules linéaires ultra-compacts pour la manutention de petites pièces
  • Avec servomoteur ou moteur pas à pas
  • Éléments de liaison pour systèmes multi-axes

Commandez dès maintenant !

Modules linéaires Small Modules à entraînement à vis :
Economiques
Simples à commander et à utiliser

Faites plus avec moins. Gagnez de la place avec les nouveaux modules linéaires SMS (Small Modules Screw driven) grâce à leur faible encombrement. Gagnez aussi du temps grâce au processus de commande simplifié : ces axes linéaires ultra-compacts déjà configurés se sélectionnent et se commandent en ligne en quelques clics. Avec les éléments de liaison dédiés, vous pouvez créer un système multiaxe économique à deux ou trois axes. Rexroth propose également les moteurs et fixations : en plus des servomoteurs, les moteurs pas à pas pré-paramétrés avec contrôleur embarqué et interface EtherCAT sont désormais disponibles.

Small Modules SMS monoaxe

Small Modules SMS monoaxe

Moteurs pas à pas

Servomoteurs ou moteurs pas à pas

Système multiaxe avec moteurs pas à pas

Éléments de liaison pour systèmes multiaxes

Informations sur le produit :

Avantages

  • Compact : dimensions réduites, intégration facilitée
  • Simple : 5 tailles préconfigurées à sélectionner et à commander en ligne
  • Flexible : Montage simplifié et démarrage rapide des servomoteurs / moteurs pas à pas
  • Combinable : éléments de liaison pour systèmes multiaxes
  • Rapide : délais courts
  • Économique : excellent rapport prix-performances

Caractéristiques techniques

  • Tailles : 30, 40, 50, 80, 120
  • Courses : de 50 à 1 200 mm
  • Charge utile max. : 88 kg
  • Vitesse max. : 1,92 m/s
  • Accélération max. : 9,6 m/s²
  • Répétabilité élevée : +/– 0,005 mm

Exemples d’application

  • Idéal dans de nombreux secteurs, tels que les biens de consommation, la fabrication de batteries ou de semi-conducteurs
  • Manutention de petites pièces de faible masse avec un ou plusieurs systèmes multiaxes
  • Applications simples de positionnement et de chargement
  • Électrification d'applications à faible coût
  • Remplacement de modules pneumatiques

Outils, assistance et services en ligne