Les vérins électriques EMC de Bosch Rexroth proposent une solution lubrifiée à vie et sans maintenance pour une productivité accrue et des coûts d’exploitation réduits. Avec une durée de vie allant jusqu’à 15 000 km et une densité de force élevée jusqu’à 250 kN, ils sont optimaux pour des applications exigeantes dans différents secteurs d'activité. Mettez rapidement vos axes en mouvement et accélérez la commercialisation de vos machines avec le pack d'automatisation. Incluant l'entraînement, la motorisation, les câbles et le logiciel (en option), il est optimisé pour une coordination parfaite avec les actionneurs électriques et offre une mise en service simple et rapide. Les outils de dimensionnement et les nombreuses options de configuration permettent d'intégrer les vérins électriques EMC aux systèmes existants en toute simplicité.