Quatre cloisons de protection en profilés d’aluminium de Bosch Rexroth pour une protection hygiénique Dispositifs de protection faciles à concevoir

Les profilés en aluminium de Rexroth vous permettent de concevoir des dispositifs de protection de tout type.

Vue d’ensemble des produits

Dispositifs de protection en profilés d’aluminium

Des dispositifs de protection de tout type peuvent également être fabriqués à partir des profilés en aluminium de Rexroth. Le système de profilés modulaire de Rexroth vous permet de réaliser d’innombrables variantes de cloisons de séparation transparentes, de fixations de comptoir, de cadres de protection ou d’autres installations. En choisissant les disques en plastique adéquats, vous pouvez créer des solutions adaptées pour protéger vos employés, clients ou patients contre la transmission d’agents pathogènes.

Grâce à leur facilité de montage et leur flexibilité de positionnement, les dispositifs de protection peuvent être destinés à un large éventail d’applications. Leurs éléments peuvent être facilement ajustés ou convertis par la suite pour créer de nouvelles applications si les besoins évoluent. Vous garantissez ainsi la durabilité de vos installations.


Exemples d’applications

Protection de comptoir dans un cabinet de dentiste par Bosch Rexroth

Protection de comptoir dans un cabinet de dentiste

Réalisation avec le système de profilés modulaires en aluminium de Rexroth

Les panneaux peuvent être utilisés comme de simples dispositifs de protection ou être convertis en panneaux d’informations ou publicitaires avec un kit supplémentaire.

Vous pouvez opter pour des cloisons de protection avec ouverture intégrée, par exemple, dans des pharmacies ou sur des comptoirs où des articles de différentes tailles doivent être remis.

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : FMS TECHNIK AG, SUISSE

Cloison de protection pour comptoirs d’UTZ Ratiotechnik

Dispositifs de protection pour les comptoirs

Protections de comptoir en différentes versions avec fenêtre transparente et trappe dans la partie inférieure. Conformes aux normes industrielles les plus strictes. Nettoyage facile, panneau en verre, extrémités de profilé fermées, cotes sur mesure et configuration flexible.

  • Panneau vitré avec encadrement ou une fixation avec profilés au niveau de la partie supérieure, extrémités de profilé fermées
  • Les cotes sont personnalisables
  • Fixation facile via deux œillets

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Protection pour les zones de transfert de marchandises ou de documents d’UTZ Ratiotechnik

Protection pour les zones de transfert de marchandises ou de documents

Protection pour les zones de transfert de marchandises ou de documents avec trappe.

Conformes aux normes industrielles les plus strictes. Facile à nettoyer. Panneau vitré avec encadrement, bords de profilés fermés. Les cotes et fixations sont personnalisables pour un agencement flexible.

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Panneaux de protection de comptoir New Ingenia dans un hall de réception

Protection de comptoir dans un hall de réception

Réalisation avec le système de profilés modulaires en aluminium de Rexroth

Panneaux de protection et de séparation fabriqués sur mesure.

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

Panneau de protection New Ingenia autour d’une caisse de supermarché

Dispositifs de protection autour d’une caisse de supermarché

Dispositifs de protection en différentes versions pour des caisses.

Réalisation avec le système de profilés modulaires en aluminium de Rexroth. Solutions sur mesure pour répondre aux demandes particulières.

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

Distributeur de désinfectant universel de Bosch Rexroth

Distributeur de désinfectant universel

Distributeur mécanique réalisé à l’aide du système de profilés ronds EcoShape. Le désinfectant est distribué par une bouteille par simple pression sur une pédale. Aucun contact manuel requis. Des distributeurs en bouteille de différentes tailles peuvent être utilisés (1 l, 500 ml, 250 ml).

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : DEFI MECA SYSTEM, FRANCE

MTpro ManModel - Deux employés travaillant sur un poste de montage avec cloison de protection

Panneau de protection hygiénique sur un poste de travail

Réalisation avec le système de profilés modulaires en aluminium de Rexroth.

Panneau de protection hygiénique pour des postes de travail dans une zone de production. Positionnement libre.

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

Bureau avec cloison de New Ingenia

Bureau avec cloison

Cloison réalisée avec le système de profilés modulaires en aluminium de Rexroth

Fixation simple sur un bureau existant.

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

Concevez facilement des solutions vous-même

Les logiciels MTpro et Layout Designer vous aident à concevoir tous vos systèmes d'assemblage Bosch Rexroth, de la sélection à la configuration en passant par la commande. Essayez par vous-même !

En savoir plus sur MTpro
MTpro ManModel – Deux employés travaillant sur un poste de montage séparé par une cloison de protection de Bosch Rexroth

Des solutions en délais courts

Nos partenaires commerciaux Rexroth certifiés concevront et livreront la solution idéale pour votre application !

Contactez-nous !

Trouver un contact