Le nouveau système de vérification TASS (Torque Angle Slip Standard) de Bosch Rexroth permet de vérifier la qualité des assemblages critiques. Grâce à ce système temps réel, le contrôle de la qualité est assuré directement sur le poste de travail. L’intégration du contrôle de l’outil de vissage dans le processus d’assemblage permet de réduire les temps d’arrêt et d’identifier les écarts potentiels en production. Entrez dans une nouvelle ère avec TASS – le système de vérification entièrement autonome de Bosch Rexroth.
Avec TASS, vérifiez vos systèmes de vissage et de serrage en réduisant les arrêts de ligne en cycles courts, directement lors des opérations d’assemblage. TASS - pour Torque & Angle Slip Standard – permet de contrôler le couple et l’angle de rotation en une seule manipulation, grâce au mode de réalisation dimensionnel. Le test ne prend que quelques secondes, et vous donne un résultat immédiat.
Le principe de fonctionnement de TASS
- Pendant la vérification, l’arbre de torsion est entraîné par l’outil de serrage, et constitue une référence dimensionnelle précise et répétable.
- Lors de la rotation de l’arbre, deux valeurs sont contrôlées : l’angle de rotation entre les butées fixes et la linéarité de la courbe de couple.
- Les valeurs déterminées pendant la vérification sur la ligne de production sont comparées aux valeurs issues de l’étalonnage du TASS, et un résultat immédiat est transmis au système de supervision de l’usine.
En savoir plus sur le système de vérification TASS
La physique derrière TASS
Catalogue
- Informations détaillées sur le principe de vérification TASS
- Vue d’ensemble des composants et des logiciels
- En savoir plus sur les éléments et accessoires TASS
- Données techniques