Composants hydrauliques intelligents Rexroth avec pompes, moteurs et bloc de distribution

Une longueur d'avance avec Smart Hydraulics : eOC et eCC

Solutions Smart Hydraulics Rexroth pour tracteurs, grues, chargeuses sur pneus et pelles

Bosch Rexroth offre une gamme étendue de composants hydrauliques et de solutions système. Cela fait de nous un partenaire de premier plan pour les fabricants d'engins off-highway. Smart hydraulics inaugure notre gamme de produits visant à répondre aux besoins des prochaines générations d'engins off-highway, notamment en matière d'assistance opérateur, d’automatisation, d’efficacité énergétique, d’électrification, de confort, d’évolutivité et de durabilité.

Leur réalisation passe par des composants dotés de capteurs intelligents et intégrés, le transfert des fonctions de régulation dans le logiciel pour une meilleure adaptabilité et des données d’exploitation et de performance accessibles par bus CAN. Seule, une gamme complète et modulaire de composants intelligents et standardisés peut rendre cette transformation possible. La standardisation des actionneurs et des capteurs permet également de standardiser les fonctions logicielles. La modularité du matériel et des logiciels facilite quant à elle l'adaptation de solutions à différents systèmes hydrauliques et applications.

Découvrez la prochaine génération de composants hydrauliques pour les machines mobiles off-highway avec eOC et eCC de Bosch Rexroth. Posez les bases de demain.

Solutions intelligentes pour les applications en circuit ouvert

Plateforme logicielle eOC de Bosch Rexroth pour la commande électronique de l’hydraulique mobile

eOC

La plateforme logicielle eOC dirige la commande électronique des composants et des systèmes hydrauliques en circuit ouvert. Elle combine des composants hydrauliques intelligents à une architecture logicielle standardisée et modulaire pour faciliter la personnalisation des fonctions de travail de votre machine mobile. Vous pouvez choisir parmi trois modules pour une solution au plus près de vous souhaits la régulation de valve eOC BODAS Valve Control, la régulation de pompe eOC BODAS Pump Control et la combinaison des deux : eOC System Solutions.

Bloc de distribution Rexroth RS Large avec composant pilote pour la régulation de valve eOC BODAS

Régulation de valve eOC BODAS

L’actionnement électro-hydraulique d’une valve de contrôle principale est normalisé depuis de nombreuses années dans l'industrie, en particulier pour les machines agricoles. Cette technologie est aujourd'hui impactée par la part croissante de l'électronique intégrée aux nouvelles machines off-highway. Les systèmes d’assistance à l’opérateur nécessitent une interaction en temps réel de la valve de contrôle principale avec les capteurs de position cinématiques de la machine. La manipulation avancée des outils exige quant à elle l'adaptation flexible de la valve en cours de fonctionnement. Avec la régulation de valve eOC BODAS, Bosch Rexroth propose un ensemble de solutions qui répond à toutes les exigences : fonctions pour l’actionnement de valve adaptable, joystick et pédales CAN, valves principales à contrôle électro-hydraulique permettant des fonctions d’assistance et d’automatisation.

Composant pilote Rexroth pour la régulation de pompe eOC BODAS avec pompe de base A10VO

Régulation de pompe eOC BODAS

La pompe est le cœur de toute machine mobile à commande hydraulique. Elle est l’interface entre l’alimentation et la distribution de puissance. Notre nouveau composant pilote, la régulation de pompe eOC BODAS, permet d'optimiser ces deux fonctions. Avec la communication CAN active entre la pompe et le moteur diesel ou électrique, la puissance de sortie disponible peut être maximisée dans toutes les conditions de fonctionnement. Simultanément, le logiciel de régulation de pompe adaptable garantit que la pompe fournit toujours le volume et la pression nécessaires au système. La régulation de pompe eOC BODAS change la donne dans la conception du système hydraulique. Elle pose les bases des prochaines architectures hydrauliques tout en améliorant l’efficacité et les performances des machines mobiles actuelles.

Combinaison de régulation de valve et de pompe eOC BODAS avec Rexroth RC Large et AS open

Solutions système eOC

En combinant la régulation de valve et de pompe eOC BODAS dans un seul contrôleur, vous disposerez d’une base idéale pour ajouter des fonctions d’assistance et d’automatisation. Les besoins de l’opérateur sont directement traduits en caractéristiques de contrôle de la pompe et de la valve et peuvent être facilement adaptés à la fonction prévue sur la machine. En outre, une routine d’auto-calibration intelligente assure que tous les capteurs et les actionneurs conservent leurs performances sur toute la durée de vie de la machine. Toutes les solutions logicielles eOC reposent sur une architecture modulaire commune afin d’améliorer la fiabilité, de faciliter les mises à niveau et de simplifier l'ajout de nouvelles fonctions. Vous souhaitez réduire vos temps de conception et de développement logiciel ? Optez pour eOC.

Solutions intelligentes pour les applications en circuit fermé

Plateforme logicielle eCC de Bosch Rexroth pour le contrôle électronique de l’hydraulique mobile

eCC

Tout comme la plateforme eOC, eCC s’appuie sur une gamme éprouvée de composants à pistons axiaux et de systèmes en circuit fermé. Bosch Rexroth transforme les fonctions de contrôle hydromécanique des composants à pistons axiaux en fonctions électromécaniques, donc en fonctions logicielles. Bénéficiez d’une modélisation logicielle du comportement de votre machine mobile et optimisez durablement ses performances. Avec ce nouveau composant pilote, Bosch Rexroth permet aux constructeurs d’améliorer le comportement et la fiabilité des machines, ainsi que les processus de développement en amont. Adaptez de manière optimale les modes de contrôle et ajustez en toute flexibilité la dynamique de la pompe en cours de fonctionnement, avec la régulation de pompe eCC BODAS.

Composant pilote Rexroth pour la régulation de pompe eCC BODAS avec pompe de base A4VG

Régulation de pompe eCC BODAS

Avec la régulation de pompe eCC BODAS, Bosch Rexroth lance un nouveau composant pilote électronique pour les fonctions de pompe à pistons axiaux dans un circuit hydraulique fermé. L’objectif consiste à réduire le matériel hydraulique à l’essentiel et à gérer les fonctions hydromécaniques comme l'annulation de débit et diverses fonctions de contrôle à l’aide du logiciel. Cela simplifie l’architecture de la machine et facilite considérablement le développement pour les constructeurs. Les opérateurs bénéficieront d’un contrôle précis des fonctions machine et d’une adaptation rapide et ciblée des composants aux différents besoins des machines. Ce pour tous les engins off-highway : machines de construction, machines agricoles, chariots de manutention, machines forestières et véhicules municipaux.

Vos bénéfices

L’approche Smart Hydraulics de Rexroth permet aux constructeurs de créer une architecture cohérente tout en réduisant les variantes de composants dans leur machine mobile. Nos solutions eOC et eCC personnalisées sont parfaitement adaptées aux besoins de votre marché et réduisent vos temps de développement. Davantage de fonctions et des performances améliorées pour une gamme de machines élargie : gagnez dès aujourd'hui en efficacité !

Rexroth Smart Hydraulics pour plus d’efficacité

Efficacité

  • Gestion de puissance avancée
  • Réduction de la taille et simplification du système

Smart Hydraulics de Bosch Rexroth pour plus d’évolutivité

Évolutivité

  • Modules solution standardisés
  • Architecture logicielle standardisée

Avec Rexroth Smart Hydraulics pour plus de durabilité

Développement durable

  • Conception de composants optimisée
  • Interface de contrôle via CAN

Bosch Rexroth et Smart Hydraulics pour plus de fiabilité

Fiabilité

  • Auto-calibration
  • Surveillance d’état

Systèmes hydrauliques haute performance