Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 
Content

D'exemples pratiques

Une application intelligente permet d’économiser de l’énergie. Avec le système 4EE, vous disposez de solutions regroupant diverses technologies pour vos machines et installations. Regardez comment vous pouvez profiter du système 4EE en pratique.

 

Réduisez le nombre de tours en fonction des besoins

Avec la pompe Sytronix à vitesse variable, vous économisez jusqu'à 44 % d’énergie pour une presse plieuse. Vous diminuez le nombre de tours jusqu’à 0 en fonctionnement à charge partielle ou en pauses.

Ceci réduit non seulement les besoins en énergie mais également la production de chaleur. Dans la plupart des cas, vous pouvez entièrement renoncer au refroidissement. Les servomoteurs IndraDrive font automatiquement office de générateurs en cas de mouvements sans charge vers l’arrière ou en cas de décompression, ils génèrent ainsi de l’énergie qui peut être récupérée.

 
 

Réduisez le nombre de câbles avec des unités décentralisées

Avec environ 300 jours ouvrés par an et une durée de fonctionnement de 12 heures par jour, une installation optimisée de répartition des paquets consomme environ 23.400 kWh par an, ce qui représente une baisse d’environ 14 tonnes d’émissions de CO2.

Pour cela, nous avons relié jusqu’à 20 moteurs IndraDrive dans un circuit en charge. Un appareil d'alimentation moderne réintègre l'énergie de freinage dans le système d'alimentation. L'énergie de freinage n'est pas perdue lors de la transformation en chaleur. En outre, l'électronique de réglage et le servomoteur forment une unité compacte qui réduit le câblage jusqu'à 85%.

 
 

Utilisez l’énergie de freinage pour l’accélération

Comme gestionnaire de parc de camionnettes et des véhicules d’enlèvement des déchets ou à titre d’entreprise urbaine de transport scolaire ou de lignes de bus, vous diminuez la consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2 de 25%, en utilisant de manière intelligente l'énergie de freinage au lieu de la gaspiller.

L'entraînement HRB hybride hydraulique transforme l'énergie cinétique en énergie hydraulique lors du freinage. Cette énergie stockée ici est réintégrée dans le moteur lors du prochain processus d'accélération. Ceci soulage le moteur à combustion. Un effet positif pour l'homme et l'environnement : l'émission des particules diesel est ainsi réduite.

 
 

Adaptez les performances de refroidissement en fonction des besoins

Pour les bus et les machines utilitaires mobiles, les entraînements de ventilateurs hydrostatiques de Rexroth vous aident à respecter les exigences strictes d’émissions pour les valeurs d'effluents gazeux. Parallèlement, vous réduisez la consommation de carburant jusqu'à 5%.

Pour atteindre cet objectif, les entraînements hydrostatiques et à réglage électronique des ventilateurs mettent à disposition les performances de refroidissement nécessaires, indépendamment du nombre de tours du moteur à combustion. Vous maintenez ainsi avec fiabilité votre moteur à la température de fonctionnement optimale, même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.