Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 

Sécurité des machines

Mettre en œuvre une sécurité des machines intelligente et économique : Bosch Rexroth assure avec sa compétence supratechnologique une interconnexion sure de tous les composants

– Safety on Board : de l'évaluation du risque à la mise en service et à la qualification des collaborateurs

– Travail de développement et coûts de cycle de vie réduits à un minimum

– Une productivité maximale alliée à une sécurité totale

 
 
 

Le thème de la sécurité fait partie des grands défis de la construction de machines et d'installations dans le monde entier. Les constructeurs et les utilisateurs doivent respecter des normes internationales et régionales fondamentales ainsi que des dispositions légales. Ainsi par exemple, la norme ISO 13849 pour la sécurité fonctionnelle et la Directive sur les machines 2006/42/CE affectent, pour la première au niveau mondial et la seconde au niveau européen, les concepts de sécurité spéciaux dans les branches et les domaines d'application individuels. L'accès de la machine aux différents marchés dépend du respect couronné de succès de toutes les prescriptions. En qualité de fournisseur de toutes les technologies de commande et d'entraînement, Bosch Rexroth trouve la solution adaptée à chaque besoin.

Pour que vous puissiez réaliser simplement et efficacement les exigences de sécurité sur vos machines, nous vous proposons Safety on Board : cette approche inclut l'évaluation du risque, le développement de concepts de sécurité, la sélection de composants appropriés, la mise en œuvre dans la machine, sa mise en service ainsi que la formation de vos collaborateurs. Chez Bosch Rexroth, vous trouvez une compétence supratechnologique. Qu'il s'agisse de l'hydraulique, de l'électrique ou de la pneumatique, de composants individuels ou de systèmes, nous comprenons vos besoins et élaborons la solution de sécurité adaptée. Nous déterminons la combinaison optimale pour vous des composants matériels, des solutions logicielles et des prestations de service.

La protection répondant aux normes des personnes et des installations ne doit toutefois en aucun cas mettre un frein à la productivité. Ce n'est que si la technique de sécurité n'est pas un obstacle pour l'opérateur qu'il est possible d'atteindre la productivité maximale ainsi qu'un travail efficace. Comme les fonctions de sécurité sont déjà intégrées dans les systèmes d'entraînement et de commande, leur mise en œuvre est effectuée rapidement et simplement. Des modules logiciels intelligents simplifient le paramétrage. La machine peut également être mise en service plus rapidement. Le libre choix des systèmes de bus garantit en outre la communication irréprochable des nouveaux composants avec les composants déjà en place. C'est ainsi que les clients profitent d'une ingénierie optimisée sur les nouvelles installations ainsi que de coûts minimisés pour les adaptations des installations existantes. Les composants Rexroth fonctionnent en outre de manière fiable et protègent ainsi votre investissement sur toute la durée du cycle de vie de la machine.

Les solutions Safety on Board, spécialement mises au point, vous permettent d'atteindre une collaboration hommes-machines optimale. C'est la maîtrise de l'interconnexion intelligente des technologies de commande les plus diverses et la compréhension de ce qui est précisément important pour votre application par Bosch Rexroth qui rend cela possible. Le pays dans lequel votre machine est exploitée ne joue absolument aucun rôle. Car Rexroth mise sur des normes de validité internationale et vous assiste également pour le respect des contraintes techniques locales.