La sécurité des machines, un impératif absolu pour toute installation
La sécurité des machines (« machine safety ») est un sujet délicat. Quand une machine est-elle suffisamment sûre ? Comment traiter les changements fonctionnels d’une machine, tels que l’ajustement de la vitesse, de la puissance et de la commande ? Et comment être sûr de respecter la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines ? Cet article traite de la sécurité des machines et des vérins hydrauliques.
Le fonctionnement des vérins hydrauliques dans votre machine a une incidence sur la sécurité des machines. Vous pouvez suivre cette opération de différentes manières. Les deux principales sont le boîtier fin de course et le LVDT.
Avec un boîtier fin de course, votre vérin est équipé de capteurs dans le bas et la tête de la tige. C’est la méthode la plus simple. Vous pouvez ainsi déterminer la position du piston d’un coup d’œil.
Un système LVDT est souvent incorporé dans la tige du piston et permet de s’assurer du bon fonctionnement, en toute sécurité, d’un vérin hydraulique. Même si vous ne pouvez pas voir directement votre vérin hydraulique, grâce à votre LVDT vous savez exactement où il se trouve, quel est son fonctionnement et quels autres mouvements il effectue.
En utilisant une de ces méthodes pour surveiller avec précision le fonctionnement de vos vérins hydrauliques, vous augmentez la sécurité de vos machines. Vous pouvez notamment effectuer un bon calcul du flambage, assurer une pression de travail adéquate, garantir un fonctionnement efficace de la butée et maximiser la fiabilité de la sécurité électronique.