1. Home
  2. Blog
  3. Hydrauliques de blocs d’embases multiples STO : la sécurité fonctionnelle résolue en toute simplicité
Hydrauliques de blocs d’embases multiples STO de Bosch Rexroth pour la sécurité fonctionnelle des systèmes hydrauliques selon la norme ISO 13849 jusqu’à Cat 4 PLe.
Hydrauliques de blocs d’embases multiples STO de Bosch Rexroth pour la sécurité fonctionnelle des systèmes hydrauliques selon la norme ISO 13849 jusqu’à Cat 4 PLe.
Hydraulique industrielle

La sécurité fonctionnelle résolue en toute simplicité

La mise en œuvre de la sécurité fonctionnelle selon la norme ISO 13849 est l’un des plus grands défis de l’ingénierie mécanique. En particulier dans le domaine hydraulique, les évaluations de sécurité complexes, les conceptions personnalisées et les validations élaborées conduisent souvent à de longues durées de projet et à des coûts élevés. Par conséquent, des solutions sont nécessaires pour simplifier radicalement le processus sans compromettre la sécurité. C’est précisément là qu’interviennent les nouveaux systèmes hydrauliques de blocs d’embases multiples Safe Torque Off (STO) STOM de Bosch Rexroth, une solution révolutionnaire et standardisée.

Les systèmes hydrauliques de blocs d’embases multiples STO (STOM) sont la solution prête à l’emploi pour une mise en œuvre efficace de la sécurité des machines dans le secteur hydraulique. Comment ces composants standard permettent-ils une sécurité au plus haut niveau sans augmenter les efforts d’ingénierie ? Quatre questions, quatre réponses claires.

La sécurité fonctionnelle en hydraulique peut-elle être mise en œuvre rapidement, facilement et de manière fiable ?

Bien sûr ! Avec nos systèmes hydrauliques de blocs d’embases multiples Safe Torque Off (STO) STOM.

Ces systèmes hydrauliques de blocs d’embases multiples éliminent la complexité normalement associée au respect des exigences de sécurité fonctionnelle selon la norme ISO 13849. Au lieu d’investir dans une ingénierie personnalisée et fastidieuse, des évaluations complexes et des validations coûteuses, il vous suffit de sélectionner une variante appropriée dans notre gamme standardisée.

La série STOM offre :

  • Fonctions de sécurité pré-configurées et pré-validées jusqu’au plus haut niveau de sécurité Cat 4 PLe – certifiées par le DGUV (organisme externe de contrôle pour la sécurité des machines).
  • Sélection facile basée sur quatre paramètres :
    pression, débit, niveau de sécurité et fonctions requises.
  • Documentation complète incluant les calculs de validation et les instructions d’installation.

L’avantage décisif :

L’immense effort de planification, de conception, de montage et d’évaluation de la sécurité du projet est considérablement réduit. Les utilisateurs signalent une réduction significative du temps de technique de sécurité par rapport aux conceptions personnalisées.

Est-il possible d’intégrer des fonctions de sécurité importantes comme STO, SDE et SLS en un seul bloc ?

Tout à fait ! Le système hydraulique de blocs d’embases multiples STOM a été développé pour regrouper les trois fonctions de sécurité hydrauliques centrales en un seul composant compact :

  • Safe Torque Off (STO) : Un arrêt à deux voies, surveillé en position, assure la déconnexion sûre de l’alimentation hydraulique et un arrêt sans fuite de zones entières de la machine ou des systèmes en moins de 300 ms.
  • Safe Decompression (SDE) : Après l’arrêt, la pression en aval est évacuée de manière contrôlée. Les doubles vannes de dérivation assurent une décompression accélérée.
  • Safe Limited Speed (SLS) : Le même circuit de dérivation peut être utilisé pour la précompression. Cela minimise les chocs de commutation lors de l’ouverture des vannes principales, ce qui augmente la durée de vie des composants, réduit le bruit et permet un fonctionnement sûr.

Cette intégration hautement fonctionnelle réduit le besoin de composants externes et de tuyauterie, ce qui augmente la clarté et la fiabilité du système global.

Les systèmes hydrauliques de blocs d’embases multiples garantissent-ils une sécurité usine maximale même en présence de pressions élevées ?

Certainement. Les solutions STOM sont conçues pour assurer des arrêts rapides et sûrs, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Dans la plupart des états de fonctionnement, des temps de fermeture mesurés inférieurs à 300 ms sont atteints. Un essai pratique, par exemple, a montré un temps de fermeture inférieur à 250 ms à une pression du système de 75 bars. Plus la pression du système est élevée, plus le bloc de commande se ferme rapidement.

Ces temps de réaction rapides sont essentiels pour minimiser les dangers en cas d’urgence et maximiser la sécurité usine. La fiabilité repose sur la technologie éprouvée des vannes Bosch Rexroth, optimisée pour les exigences de sécurité fonctionnelle. Une surface galvanisée assure également une protection durable contre la corrosion.

La solution STOM permet-elle de minimiser les efforts de mise en service, de maintenance et de gestion des pièces de rechange sur l’ensemble du cycle de vie d’une machine ?

En effet. Grâce à un standardisation homogène. La sélection se fait simplement à l’aide d’un numéro de matériel de la fiche technique.

Étant donné que toutes les tailles nominales utilisent un contrôle électrique identique, la mise en service et la gestion des pièces de rechange sont considérablement simplifiées.

La compatibilité avec les huiles minérales (HLP) et les fluides résistants aux flammes (HFC, HFDU) permet également une adaptation flexible dans les systèmes existants. De la conception à l’installation et de l’exploitation à la maintenance, les systèmes hydrauliques de blocs d’embases multiples STOM réduisent la complexité et les coûts du cycle de vie, minimisent les interruptions de production et augmentent ainsi la productivité.

Comparaison : STOM par rapport au développement personnalisé

Systèmes hydrauliques de blocs d’embases multiples STO (STOM) Conception et ingénierie personnalisées et
mise en œuvre de la solution hydraulique
Effort d’ingénierie Minimal grâce à la sélection standard Conception extrêmement personnalisée
Évaluation de la sécurité Pré-conçu & pré-validé Complexe, chronophage, à haut risque
Délai de mise en service Significativement raccourci Mois de développement et temps de validation
Intégration de fonctions STO, SDE, SLS en un seul bloc Principalement des composants séparés et tuyauterie
Risques et coûts du projet Faibles en raison de la solution standard testée Élevés en raison de la complexité et de la validation individuelle

Les systèmes hydrauliques de blocs d’embases multiples STO STOM rendent la mise en œuvre de la sécurité fonctionnelle dans les systèmes hydrauliques plus simple, plus rapide et plus fiable. Ils combinent les exigences de sécurité les plus élevées avec l’efficacité d’une solution prête à l’emploi. En tant que composant standardisé et pré-validé, les blocs STOM réduisent les efforts d’ingénierie, accélèrent la mise en service et génèrent une certitude de planification sur l’ensemble du cycle de vie. Typique chez Bosch Rexroth.

Documentation technique

Pour une exécution simple du projet, une documentation complète et un manuel d’utilisation sont disponibles.

La sélection de la variante STOM appropriée est simple à l’aide du numéro de matériau de la fiche technique.

En savoir plus

Envie de repenser la sécurité fonctionnelle ?

Aucun problème ! Contactez notre service commercial dès maintenant.

Contactez-nous

Glossaire

STO (Safe Torque Off)

Déconnexion sûre du couple ou déconnexion sûre de l’alimentation en énergie.

SDE (Safe Decompression)

Dépressurisation sûre et contrôlée des pièces du système.

SLS (Safe Limited Speed)

Limitation sûre de la vitesse, souvent utilisée pour les opérations de configuration.

ISO 13849

Norme directrice pour la sécurité fonctionnelle des parties des systèmes de commande liées à la sécurité.

Cat 4 PLe

La catégorie de contrôle la plus élevée (catégorie 4) et le niveau de performance le plus élevé (PL e) dans la norme ISO 13849, qui décrit la probabilité de défaillance la plus faible.