1. Home
  2. Blog
  3. RM Global – La détection de charge repensée
RM Global
RM Global

La détection de charge repensée

Voilà comment le bloc de soupapes modulaire RM Global optimise l’ingénierie, l’espace d’installation et le fonctionnement des systèmes hydrauliques de travail dans les véhicules off-highway.

Que ce soit pour les engins de forage, les engins forestiers, les pompes à béton, les chargeuses à bras télescopique ou les grues de chargement mobiles ou montées sur camion : les exigences en matière d’hydraulique de travail des machines off-highway sont en constante augmentation. Les fabricants de machines de travail mobiles attendent des solutions flexibles qui nécessitent peu d’espace d’installation, sont faciles à configurer et fonctionnent en même temps de manière économe en énergie. Bonne nouvelle : pour les distributeurs de régulation équipés d’un système de détection de charge, le nouveau bloc de soupapes RM Global de Bosch Rexroth satisfait à ces exigences.

Une densité fonctionnelle plus élevée pour une mise en œuvre rapide

Une conception innovante : un bloc de commande modulaire avec jusqu’à 24 modules de valves, qui peut être combiné de manière flexible sans embase d’adaptation séparée grâce à leur configuration en bride commune. Il comprend également d’autres composants, comme l’élément d’entrée pour la pompe à cylindrée variable, un axe de basculement pour la ligne de pompe et diverses embases d’extrémité.

Le grand avantage de l’approche modulaire ? Les modules de valves standardisés avec des interfaces clairement définies réduisent la variabilité et la complexité du système. Le gain de temps est également assuré par le configurateur en ligne associé, qui cartographie numériquement tous les composants et options et fournit à la fois le modèle 3D et la documentation technique.

Bloc de soupapes modulaire RM Global
Vue du dessus du bloc de soupapes modulaire RM Global

Réduction de la consommation d’énergie et allègement du système hydraulique

En outre, le système modulaire RM Global impressionne également du point de vue énergétique : Par rapport à la série précédente M4, il a été possible de réduire les fuites internes de jusqu’à 20 %. Avec les chemins de câbles optimisés pour le débit et l’augmentation de la pression maximale de 420 bars, la consommation d’énergie des machines hors route diminue de manière si significative qu’un redimensionnement des cylindres et des accessoires est parfois possible, tout en conservant les mêmes performances élevées du système. Cela réduit encore davantage les coûts totaux pour l’OEM.

Valeur ajoutée grâce à des fonctions supplémentaires intégrées

Le bloc de soupapes modulaire RM Global offre des avantages supplémentaires attrayants grâce à une gamme de fonctions à valeur ajoutée pour un confort d’utilisation et une efficacité de la machine accrus. Voici une sélection :

  • Énergie à la demande : La fonction de régulation de pompe fournit un débit accru et donc plus de puissance pour les consommateurs individuels lorsque cela est nécessaire. Notamment pour les mouvements de flèche des grues mobiles, les cycles de levage rapides dans les chargeuses à bras télescopique ou les fonctions de rotation dans les machines forestières.
  • Seuil sélectif : La fonction supplémentaire Local Flow Cut-off déconnecte spécifiquement les sections individuelles de l’alimentation, tandis que toutes les autres fonctions des soupapes restent pleinement actives. Avantage : une sécurité machine et une efficacité énergétique accrues.
Bloc de soupapes modulaire RM Global
Icône de logiciel

Précision accrue grâce à la régulation de pompe électronique eOC

RM Global offre encore plus d’efficacité et de précision de contrôle en combinaison avec la régulation de pompe électronique eOC (electronic Open Circuit). Dans cette solution système, la pompe et la soupape sont parfaitement adaptées l’une à l’autre, ce qui permet des systèmes globaux puissants avec des séquences de mouvement précises et une consommation d’énergie réduite.

Composants électroniques embarqués pour l’intégration future dans des systèmes

Les personnes qui cherchent à simplifier encore davantage l’intégration seront ravies de découvrir les nouveaux composants électroniques de commande embarqués (OBE). L’EHS4 pour les systèmes électriques 12 et 24 volts offre une résolution de capteur de 5 µm et prend en charge les normes de communication modernes telles que CANopen et J1939.

Vue latérale du bloc de soupapes modulaire RM
Configurateur sur ordinateur portable

Configurateur RM Global

Avec le nouveau configurateur RM Global, vous pouvez désormais créer votre configuration individuelle directement en ligne : simple et transparent, le tout en quelques étapes seulement.

Configurateur
Configurateur
Coordonnées

Comment s’adapter aux exigences croissantes de l’hydraulique de travail ?

Fiez-vous dès maintenant à la modularité évolutive de Bosch Rexroth et trouvez avec nous la bonne solution pour votre application.
info@boschrexroth.de

Trouver un contact
Trouver un contact
Irina von Seggern

Irina von Seggern est la cheffe de produit de la plateforme RM Global chez Bosch Rexroth. Elle travaille au sein du groupe Bosch depuis près de 25 ans et exerce depuis sept ans dans le domaine des commandes mobiles. Dans son rôle actuel, elle est responsable du lancement du produit sur le marché et du déploiement à l’international.