Applications
Le contrôleur d'accoudoir de joystick CS 106 est conçu pour les opérateurs de flotte, les municipalités et les professionnels de l'entretien hivernal qui recherchent un contrôle précis et intuitif des fonctions de la déneigeuse et de l'épandeur dans les conditions météorologiques canadiennes difficiles. Il est idéal pour :
🚜 Camions chasse-neige municipaux
Équipé pour une utilisation en ville et en région, le CS 106 offre un contrôle ergonomique amélioré pour les opérateurs déneigeant les rues résidentielles, les intersections et les pistes cyclables.
🛣️ Flottes d'entretien provincial et routier
Idéal pour les véhicules de longue distance et les véhicules lourds assurant l'entretien des routes provinciales, des autoroutes et des grands axes, avec d'importantes responsabilités en matière de déneigement et d'application de liquides.
🧊 Contrôle anti-givrage liquide et pré-mouillage
S'intègre parfaitement aux systèmes liquides de Compu-Spread, permettant un traitement proactif des routes lors d'événements avant la tempête ou de conditions de verglas noir.
🛻 Véhicules de déneigement appartenant à des entrepreneurs
Fiable et de qualité professionnelle, le CS 106 est un choix populaire pour les entrepreneurs privés gérant les terrains commerciaux, les centres commerciaux, les campus et les pistes d'aéroport.
🔧 Applications de modernisation (retrofit)
Que ce soit pour la mise à niveau d'une flotte vieillissante ou l'installation sur un nouveau véhicule, le CS 106 peut être adapté à presque toutes les configurations de cabine avec des modifications minimales.