Spécifications techniques
Contrôle : Joystick intégré avec contrôleur numérique et écran LCD rétroéclairé.
Fonctions : Commande la vis sans fin, le disque d'épandage (spinner), le pré-mouillage, l'anti-givrage, le soufflage (blast), la pause, la vanne d'air (air gate) et le retour hydraulique.
Affichage : LCD en temps réel avec support multilingue.
Joystick : Proportionnel 3 axes avec boutons configurables.
Alimentation : 12–24 V CC.
Compatibilité : Analogique et CAN (CS 550 / CS 660 / CS 106).
Boîtier : Thermoplastique renforcé avec clavier scellé.
Protection : Panneau frontal IP66 ; étanche pour une utilisation en cabine.
Plage de température : -40 °C à +70 °C.
Diagnostics : Codes d'erreur intégrés et retour de capteur.
Préréglages : Jusqu'à 10 profils de matériaux.
Montage : Tableau de bord, piédestal ou support RAM.
Normes : Conforme CE, RoHS, SAE J1455, ISO 16750-3.