Contrôleur d'épandeur intégré CS 660
Le CS 660 est un contrôleur programmable multifonction conçu pour une flexibilité maximale dans le contrôle de la neige et de la glace. Qu'il s'agisse de gérer des matériaux granulaires, des systèmes de pré-mouillage liquide ou des fonctions hydrauliques actionnées par joystick, le CS 660 offre aux opérateurs un contrôle précis et réactif lors des opérations hivernales réelles.
✅ Caractéristiques clés :
Entièrement configurable pour les opérations granulaires, de pré-mouillage liquide ou de vanne.
Conçu pour les stratégies d'épandage sur une ou plusieurs voies.
Système anti-givrage intégré avec options de contrôle pour 1 ou 3 rampes.
Support du système de symétrie pour un contrôle précis de l'épandage gauche, droit ou central.
Contrôle de la goulotte intégré à l'épandage granulaire et liquide pour une utilisation efficace des matériaux.
Compatible avec les capteurs externes pour l'intégration des données routières et des véhicules.
Interface utilisateur intuitive pour la surveillance en cabine et les ajustements en temps réel.