Chargeuse sur pneus futuriste devant la sphère eOC/eCC sur un chantier

Avantages

La solution eOC/eCC pour un maximum de flexibilité et d’évolutivité

Une flexibilité totale. Peu importe la technologie.

Restez ouvert à toutes les technologies d’entraînement que l’avenir vous réserve. Libérez-vous des contraintes matérielles. Créez des architectures évolutives sur l’ensemble de votre gamme de machines, en vous appuyant sur des interfaces ouvertes et standardisées.

Caractéristiques

  • Pour l’hydraulique en circuit ouvert et fermé
  • Interfaces standardisées
  • Ouvert aux composants tiers

La solution eOC/eCC pour une adaptation intelligente par logiciel

Une commande intelligente. Un comportement adaptatif.

Concevez des machines hautement polyvalentes. Transformez n’importe quelle tâche opérationnelle en comportement de composant sur mesure d'une simple pression sur un bouton. Utilisez les mises à jour logicielles pour libérer tout le potentiel de vos composants tout au long du cycle de vie de la machine.

Caractéristiques

  • Composants et logiciels mécatroniquement optimisés au cœur du système
  • Comportement du système hydraulique contrôlé par logiciel
  • Adaptation intelligente grâce aux systèmes d’apprentissage

La solution eOC/eCC pour la précision et les performances

Moins de complexité. Plus d’efficacité.

Minimisez les efforts d’ingénierie pour les interfaces propriétaires et la gestion des variantes. Élargissez la plage de performances des composants en fonction du point de fonctionnement. Gagnez en précision et en performances tout en réduisant la complexité de votre architecture d’entraînement.

Caractéristiques

  • L’évolutivité réduit le nombre de composants
  • Simplification grâce à la modularité, la standardisation et à la fléxibilité des composants
  • Exploitation optimale de la capacité installée

Icône pour les technologies eOC et eCC

Commande électronique des fonctions des composants pour un comportement de machine flexible

La technologie eOC/eCC de Bosch Rexroth transfère la commande mécanique et hydromécanique des composants des machines mobiles vers l'électronique et les logiciels. Cela permet de paramétrer de manière flexible le comportement des composants tout en minimisant le nombre de variantes matérielles par rapport aux architectures à commandes purement hydromécaniques.

Qu'il s'agisse de circuits ouverts ou fermés, la solution eOC/eCC inclut tous les composants nécessaires pour les véhicules définis par logiciel au sein d'un système modulaire : pompes et moteurs hydrostatiques, capteurs, commandes électroniques et logiciels intelligents. Les interfaces standardisées facilitent l’intégration des unités de commande du constructeur ou l’extension de l’architecture avec des composants système tiers pour une automatisation des machines à l’épreuve du temps.

Une gamme modulaire pour systèmes en circuit ouvert et fermé

Visuel du produit montrant le gamme eOC

eOC : des performances précises pour toutes les conditions de fonctionnement

La technologie eOC (electronic Open Circuit) permet de surmonter une limitation majeure des machines mobiles : plutôt que de concevoir des systèmes autours de points de fonctionnement défavorables des composants, les conditions peuvent être adaptées pour revenir sur les points de fonctionnement optimums. Les performances sont ainsi optimisées en fonction de l’environnement, des tâches et des conditions météorologiques, avec moins de complexité et sans coûts matériels supplémentaires. Dans le même temps, le logiciel permet une transmission rapide du débit hydraulique, de la pression ou de la puissance, ce qui rend la machine plus dynamique et permet la récupération d’énergie. Découvrez dans la fiche d’information eOC comment vous pouvez accroître davantage l’efficacité, activer la récupération d'énergie et mettre en œuvre des systèmes d’entraînement en utilisant des composants eOC plus économiques.

Avantages :

  • Personnalisation pratiquement illimitée des fonctions de travail avec une réduction considérable des variantes de composants
  • Utilisation des composants adaptée au point de fonctionnement - meilleure utilisation du potentiel plutôt que limitations fixes
  • Possibilité d’étendre l’utilisation de composants eOC plus économiques pour piloter les fonctions : sur la base du principe du contrôle secondaire

Mehr entdecken
Visuel du produit montrant la gamme eCC

eCC : une intelligence évolutive pour les transmissions hydrostatiques

La technologie eCC (electronic Closed Circuit) est la gamme produits destinée à l’électronification des systèmes de transmission hydrostatique dans les machines mobiles. La gamme comprend aussi bien des composants individuels que des solutions complètes de sous-systèmes pour les entraînements de translation, de treuil et de ventilateur, ainsi que des transmissions à répartition de puissance. Cela permet d’utiliser efficacement la puissance d’entraînement disponible et de mettre en œuvre différentes classes de performances de la machine avec un matériel identique : une simple mise à jour logicielle suffit. Dans le même temps, la solution eCC pose les bases de nouvelles fonctions et d'architectures machine à l’épreuve du temps. Pour en savoir plus sur la technologie et ses avantages, consultez la fiche d’information eCC.

Avantages :

  • Solutions évolutives allant des composants individuels commandés par logiciel aux systèmes d’entraînement complets
  • Moins de variantes matérielles et une ingénierie simplifiée grâce aux fonctions logicielles
  • Efficacité maximale du système grâce à la coordination intelligente des composants et aux unités à pistons axiaux de nouvelle génération

En savoir plus
Vignette du webinaire

Invitation à un séminaire Web : Hydraulique intelligente avec eOC/eCC

Vous souhaitez faire passer les performances de vos machines mobiles au niveau supérieur ? Ce séminaire Web montre comment la solution eOC/eCC de Bosch Rexroth peut fournir la base pour les futures architectures de machines, en vous donnant de nouveaux degrés de liberté dans l’ingénierie.

Regarder le séminaire Web

Solutions logicielles modulaires et collaboratives

Graphique montrant les différents niveaux de logiciel de Bosch Rexroth

Combinez librement des modules logiciels à tous les niveaux fonctionnels de votre machine.

La technologie eOC/eCC vous aide à poser les bases des machines définies par logiciel (SDM), bien au-delà du simple pilotage des composants individuels et de leurs fonctions : elle permet une architecture logicielle cohérente à tous les niveaux fonctionnels, jusqu’au contrôle des processus. À tous les niveaux, les modules logiciels de Bosch Rexroth et d’autres fournisseurs peuvent être combinés et étendus grâce à des interfaces standardisées. Contactez-nous pour trouver ensemble la solution adaptée à votre machine.

Télécharger l’infographie
Télécharger l’infographie
Logiciels d’application EDA et AGD dans le portefeuille eOC/eCC

Logiciel pour les fonctions individuelles de la machine

La technologie eOC/eCC utilise un logiciel d’application de la gamme BODAS de Bosch Rexroth, dont l’efficacité n’est plus à prouver. Qu'il s'agisse de fonctions de transmission, de travail ou auxiliaires, le logiciel peut fonctionner aussi bien sur des unités de contrôle Rexroth ainsi que sur des unités de contrôle d'équipementiers (OEM) dotées de l’interface standardisée appropriée. Découvrez les possibilités.

Découvrir les logiciels d’application
Découvrir les logiciels d’application

Foire aux questions

Puis-je utiliser la solution eOC/eCC même sans logiciel Bosch Rexroth ?

Oui. La solution eOC/eCC peut également être utilisée sans logiciel Rexroth, par exemple avec le logiciel propre d’un OEM. Une gamme complète de matériels et de logiciels est disponible pour les systèmes en circuit ouvert ou fermé. Cependant, l’utilisation de matériels et de logiciels compatibles avec la technologie eOC/eCC provenant d’un seul et même fournisseur permet de réduire davantage les efforts et les risques liés à l'intégration du système. Les solutions standard permettent également d’accélérer le développement de prototypes et de preuves de concept (PoC).

Pourquoi ai-je besoin de la solution eOC pour la commande des valves ?

Les valves hydrauliques peuvent également être commandées sans pompe à commande électronique. Le contrôle de l’actionnement des valves (VAC) est une fonction de base du kit de construction du logiciel eOC-S et est disponible en tant que module autonome. Plus important encore, il constitue la base pour des fonctions de commande de plus haut niveau.

Ces fonctions permettent notamment de coordonner plusieurs sections de valves fonctionnant en parallèle et d’adapter les ouvertures de valves à la puissance hydraulique disponible. Au niveau du système, cela permet d’éviter les conditions de sous-alimentation et de définir des priorités pour la distribution du débit hydraulique (partage de débit / adaptation de débit).

Puis-je combiner les logiciels d’application eOC et eCC sur une seule unité de commande ?

En principe, oui. L’architecture logicielle modulaire eOC/eCC offre cette flexibilité. La combinaison de deux modules de logiciels standards implique cependant la création et la validation d’une nouvelle variante logicielle personnalisée. Au niveau de la machine ou de la gamme de produits, il peut également être judicieux de séparer la commande de transmission, la commande de l'hydraulique de travail et le contrôle de la machine pour rendre les modules logiciels plus faciles à réutiliser.

Dans quelle mesure le contrôle électronique peut-il remplacer efficacement le contrôle hydromécanique conventionnelle ?

L’un des objectifs fondamentaux de la technologie eOC et eCC est de reproduire pleinement les mécanismes de commande hydromécanique établis grâce à la commande électronique de systèmes hydrauliques hautes performances. Une fois les fonctions de base en place, il est possible de tirer parti des véritables avantages des paramètres de commande dynamiquement ajustables. Contactez-nous : nous vous aiderons à trouver la solution adaptée à votre projet.

Quel concept de service après-vente Bosch Rexroth propose-t-il pour la solution eOC/eCC ?

Les solutions eOC et eCC sont généralement couvertes par les mêmes conditions après-vente que les produits classiques. Une fois qu’un produit passe au statut « S.A.V. », Bosch Rexroth garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans. Vous pouvez également choisir un contrat client sur mesure pour couvrir des périodes d’approvisionnement plus longues, par exemple lors d’achats de fin de série ("last-time buys").

Assistance

Icône représentant l’e-mail et le téléphone

Contact

Vous souhaitez discuter de votre projet eOC/eCC et trouver la solution adaptée avec nos experts ? Nous sommes à votre disposition pour toute question.

Contacter nos experts

Trouver un contact
Icône montrant des articles de blog

Blogs

Vous recherchez des informations utiles et des retours d’expérience sur nos solutions de machines mobiles ? Parcourez nos blogs.

Parcourir les blogs
Parcourir les blogs
Icône représentant la presse et montrant une newsletter

Presse

Vous recherchez les dernières actualités, les médias et les contacts pour nos solutions pour véhicules hors route ? Cliquez ici pour visiter notre portail presse.

Accéder au portail presse
Accéder au portail presse
Icône représentant plusieurs documents

Documentation

Vous recherchez des détails techniques approfondis, des fiches produits et de la documentation supplémentaire sur nos produits ? Parcourez le centre de téléchargement Rexroth pour plus d’informations.

Accéder au centre de téléchargement
Accéder au centre de téléchargement
Icône montrant une playlist vidéo

Vidéos

Vous souhaitez découvrir tout le potentiel de la technologie eOC/eCC pour l'architecture de vos machines de nouvelle génération ? Explorez les possibilités dans nos vidéos.

Regarder les vidéos
Regarder les vidéos