Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Entraînements hydrauliques économiseurs d'énergie Sytronix - Séminaire "le voir c'est le croire"

Avec les pressions croissantes du marché auxquelles doivent faire face aujourd'hui les industries, chaque avantage petit ou grand devrait être considéré. Passez une journée avec notre équipe d'experts en systèmes et acquérez des connaissances sur ce qui est nouveau dans la conception de systèmes hydrauliques avec les groupes moteur-pompe intelligents. Apprenez et découvrez que les systèmes hydrauliques peuvent être extrêmement écoénergétiques, faciles d'entretien et silencieux, moins générateur de chaleur et avec des systèmes de communication intégrés qui ne requièrent plus le support de techniciens experts en hydraulique. Si vous êtes un propriétaire d'usine,un directeur d'entretien, un ingénieur pour un manufacturier d'équipements d'origine ou un utilisateur avec un programme de gestion d'énergie, ce séminaire vous aidera dans le choix de ce qui est disponible au sein de la Drive and Control Company et où elle se positionne dans la machinerie exigeante d'aujourd'hui.

La solution pour une plus grande efficacité énergétique

Sytronix signifie "l'intégration intelligente de l'hydraulique et de l'électronique": une combinaison audacieuse des caractéristiques clés et des avantages les plus importants des deux technologies sur une seule plateforme. Les entraînements de pompes à vitesse variable Sytronix offrent la fiabilité de la puissance des systèmes hydrauliques Rexroth entièrement intégrés avec l'efficacité énergétique et la dynamique de l'électronique compacte.

 
 

Qui devrait y participer et comment cela peut-il vous aider?

Dates et agenda

À propos du formateur