SY(H)DFE – Système de régulation de débit et de pression avec pompe de type A10 et A4 SY(H)DFE

Système de régulation de débit et de pression

Un système de régulation SY(H)DFE est utilisé pour la commande électro-hydraulique de l’angle d’inclinaison, de la pression et de la puissance d’une pompe variable à pistons axiaux avec vitesse variable de type A10 et A4.

Système de régulation de débit et de pression

SY(H)DFE – Réglage pour la commande de l’angle d’inclinaison, de la pression et du couple avec fonction de vitesse variable en option. Disponible sous forme d’électronique embarquée pour les circuits ouverts.

Précision, puissance et performances accrues

  • Unité de contrôle haute performance
  • Taille jusqu’à 355
  • Débit de 550 l/min
  • Pression jusqu’à 350 bar

Compacité unique pour une gamme complète

  • Montage direct et solutions intégrées
  • Types de pompe à pistons axiaux
    • A10VSO 18..180 / 280 bar
    • A4VSO 40..355 / 350 bar

Longue durée de vie
Durabilité maximale grâce à la résistance aux conditions extrêmes

Simplifiez votre conception avec le système de régulation de débit et de pression de Rexroth

Simplifiez votre conception

  • Compacité grâce aux combinaisons de pompes et à la possibilité d’installer plusieurs pompes sur le même arbre
  • Unités de contrôle sans armoire de commande avec standards ouverts SY(H)DFED et SY(H)DFEF
  • Flexibilité de montage et de raccordements (en position et en dimension)

Rationalisez votre installation avec le système de régulation de débit et de pression de Rexroth

Rationalisez votre installation

  • Contrôleur hydraulique haute performance – Commande optimisée pour pompes à pistons axiaux de type A4 et A10
  • Unités de contrôle prédéfinies et testées, mise en service Plug & Play
  • Électronique sans carte : système Plug & Pump configuré et testé (étalonnage de la pompe compris)
  • L'unique logiciel indraworks DS permet le paramétrage, le diagnostic et la prise en main opérationnelle initiale.

Réduisez les temps d'arrêt avec le système de régulation de débit et de pression de Rexroth

Réduisez les temps d'arrêt

  • Feedback sur les informations de diagnostic et de statut des variables du process.
  • Meilleur contrôleur hydraulique de sa catégorie – Compensation de l'usure mécanique pour une disponibilité accrue des machines
  • Prise en charge de la surveillance des processus par la mise à disposition de données d'usure.

Augmentez votre productivité grâce au système de régulation de débit et de pression de Rexroth

Augmentez votre productivité

  • Temps de cycle les plus courts grâce à une précision et à une dynamique élevées
  • Pressions les plus élevées sur le marché pour les pompes variables
  • Précision plus élevée grâce aux capteurs d’angle, de pression et de vitesse

Notre produit