L’image montre le visuel de la campagne ctrlX AUTOMATION. Elle comporte un smiley dans le dégradé de couleurs de la campagne. Ainsi que le slogan « Two Steps Ahead ».
L’image montre le visuel de la campagne ctrlX AUTOMATION. Elle comporte un smiley dans le dégradé de couleurs de la campagne. Ainsi que le slogan « Two Steps Ahead ».

SPS

  • Nürnberg Messe, Messezentrum 1, D-90471 Nuremberg, Allemagne
  • 25/11/2025 09:00 - 27/11/2025 18:00
  • Allemand, Anglais
  • Entraînements électriques et automatisation

Avec son concept unique, le salon SPS couvre l’ensemble du spectre de l’automatisation intelligente et numérique. L’accent est porté sur des solutions pratiques pour tous les domaines professionnels, aussi spécifiques soient-ils.

Demander votre billet

L’automatisation industrielle évolue rapidement : les machines, les systèmes et les logiciels deviennent de plus en plus connectés, intelligents et flexibles. Lors du salon SPS 2025, qui aura lieu du 25 au 27 novembre, dans le hall 7, stand 450, nous vous montrerons comment vous pouvez non seulement suivre le rythme, mais conserver également une longueur d’avance – grâce à la solution d’automatisation ouverte et sécurisée ctrlX AUTOMATION.

Découvrez directement les dernières innovations de notre univers de l’automatisation : avec des présentations sur scène et des visites guidées du stand dédiées aux solutions de ctrlX AUTOMATION et de cybersécurité innovantes. Inscrivez-vous ici directement pour une visite guidée du stand ou prenez un rendez-vous avec notre équipe.

Participer au projet d’automatisation industrielle le plus ouvert ? YOU DECIDE.

SPS 2025
Plan du site
Votre interlocuteur Bosch Rexroth


Nos thèmes phares en 2025

L’image montre le visuel de la campagne ctrlX AUTOMATION. Elle comporte un smiley dans le dégradé de couleurs de la campagne. Ainsi que le slogan « Two Steps Ahead ».

Système d’automatisation ctrlX AUTOMATION

La solution ctrlX AUTOMATION est la norme de l’automatisation moderne. Grâce à un matériel puissant, des logiciels flexibles et un univers d’applications ouvertes, elle crée un système qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle infrastructure.

En savoir plus

L’image montre le texte ctrlX World en combinaison avec des carrés, dont la disposition sphérique est similaire à un globe, qui symbolise le réseau de partenaires ctrlX World. Les deux éléments sont situés dans un cercle blanc sur un fond bleu.

Réseau de partenaires ctrlX World

Dans le réseau du partenariat ctrlX World, les partenaires apportent leurs forces et leurs solutions sous forme de logiciels supplémentaires disponibles dans le ctrlX OS Store. La gamme est également élargie avec des partenaires de matériel. Les utilisateurs bénéficient d’une variété d’applications en constante augmentation.

En savoir plus

L’image représente un cercle blanc, sur un fond bleu dégradé, qui illustre l’interconnexion. Les logos de tous les partenaires participants sont affichés dans le cercle.

Écosystème ctrlX OS @ SPS

Nous sommes heureux d’accueillir les partenaires suivants de l’écosystème ctrlX OS sur notre stand cette année :

36ZERO Vision GmbH
Advantech Co., Ltd.
Balluff GmbH
Cognibotics AB
congatec GmbH
Eaton Automation GmbH
IXON B.V.
SEW Eurodrive GmbH & Co KG
TXOne Networks B.V.
XITASO GmbH

L’image montre le symbole de l’application pour le système d’exploitation Linux ctrlX OS devant un fond bleu foncé avec un dégradé de couleur.

Système d’exploitation Linux industriel

Grâce à ses interfaces et à ses normes, le système d’exploitation Linux ctrlX OS est ouvert à la co-création, à l’intégration de partenaires et aux solutions d’automatisation de toutes sortes. ctrlX OS permet de commercialiser des solutions plus rapidement et de les exploiter avec des performances élevées.

En savoir plus

L’image montre le symbole de l’application pour le système d’exploitation Linux ctrlX OS dans un écran de verre devant un fond bleu foncé avec des éléments de conception qui symbolisent la mise en réseau. La mention Cyber Resilience Act ready est intégrée dans le bord inférieur droit de l’image.

Cybersécurité

Des lois telles que le règlement sur la cyberrésilience (CRA, Cyber Resilience Act) exigent des fabricants qu’ils maintiennent les normes de sécurité les plus élevées. Bosch Rexroth établit de nouvelles normes en matière de sécurité avec ctrlX OS et ctrlX CORE : certifiées, actualisables et sécurisées dès la conception.

En savoir plus

L’image montre les différentes solutions de contrôle de Bosch Rexroth sur un fond gris clair.

Systèmes de commande

La large gamme de solutions de contrôle et d’automatisation, telles que la plateforme de contrôle ctrlX CORE, les modules E/S, la solution de sécurité ctrlX SAFETY, les PC industriels et diverses solutions IHM, peut être utilisée pour les applications API, les cas d’utilisation IoT et bien plus encore.

En savoir plus

L’image montre divers entraînements de la gamme de produits Bosch Rexroth en combinaison avec un symbole d’application ctrlX MOTION.

Solutions de mouvement et d’entraînement

Qu’il s’agisse d’une variante d’entrée de gamme ou haut de gamme, ctrlX DRIVE permet la mise en œuvre rapide de solutions personnalisées. En outre, le logiciel de mouvement ctrlX MOTION apporte la solution idéale pour l’automatisation des machines de production.

En savoir plus

L’image montre les deux systèmes de mouvement ctrlX FLOWHS et ctrlX FLOW6D sur un fond gris clair.

Systèmes de mouvement ctrlX FLOW

Les systèmes de mouvement ctrlX FLOW assurent des flux de matériaux et de marchandises optimaux et hautement efficaces dans l’intralogistique. Le système planaire ctrlX FLOW6D pour le transport sans contact haute performance et la solution à grande vitesse ctrlX FLOWHS pour une flexibilité maximale dans le transport et le positionnement.

En savoir plus

L’image montre une flèche circulaire avec un X au milieu, symbolisant l’aspect de la durabilité, sur un fond bleu foncé. Grâce à un entretien ultra-rapide. En outre, une tablette et un smartphone sont représentés, sur lesquels nous pouvons voir l’interface utilisateur du Digital Service Assistant.

Entretien

Les services numériques donnent vie aux produits et sont souvent le bras droit des utilisateurs. Ils offrent divers services pendant le parcours du client tout au long du cycle de vie du produit, simplifient les processus et assurent une plus grande efficacité.

En savoir plus