Le moteur hydraulique mini-format avec une maxi-puissance
Ne vous fiez pas à sa taille ni à sa légèreté : le moteur hydraulique Hägglunds Atom a le pouvoir de tout changer. Ce format miniature renferme en réalité un concentré d’énergie délivrant une vitesse de rotation stupéfiante. Mais c’est surtout sa puissance qui vous surprendra, une force brute, inattendue pour un si petit moteur.
Hägglunds Atom est capable de fournir à votre système hydraulique un couple de 13,6 kNm même à pleine vitesse (400 tr/min). Vous bénéficiez ainsi d’une puissance maximale de 394 kW qui surpasse tous les autres moteurs hydrauliques de sa classe.
- Couple maximal : 13,6 kNm
- Vitesse maximale : 400 tr/min
- Pression maximale : 420 bar
- Puissance maximale : 394 kW