Le stockage à long terme des systèmes hydrauliques pour des applications militaires constitue un défi technique majeur. Les équipements de défense, tels que les véhicules ou les systèmes d’armes, doivent souvent être entreposés pendant des années, voire des décennies, tout en conservant leur pleine fonctionnalité dans des conditions climatiques extrêmes. En cas d’urgence, une disponibilité opérationnelle immédiate et à 100 % est indispensable.
Bosch Rexroth répond à ces exigences élevées avec une approche globale reposant sur trois piliers centraux :
1. Protection de surface robuste contre la corrosion et l’usure
Les équipements militaires sont exposés à des conditions environnementales extrêmes telles que l’humidité, l’eau salée et de grandes fluctuations de température. Les revêtements de protection conventionnels pour les composants hydrauliques, comme ceux des tiges de vérin, peuvent devenir cassants et s’écailler pendant de longues périodes de stockage ou sous contrainte mécanique.
- Peinture et protection de surface
2. Système d’étanchéité et de préservation
Pendant le stockage, la pénétration d’humidité et de particules de saleté doit être évitée de manière fiable.
- Systèmes d’étanchéité de haute qualité : Bosch Rexroth attache la plus grande importance au choix et à la conception de joints qui conservent leur fonction même au contact des huiles hydrauliques OTAN à faible viscosité, parfois agressives.
- Conservation professionnelle : Avant le stockage, les systèmes hydrauliques sont remplis et scellés de manière professionnelle. Cela inclut une protection complète contre la corrosion pour l’ensemble du système afin de garantir des performances maximales dès le premier moment de déploiement.
En combinant des matériaux résistants, des technologies de surface de pointe et l’utilisation de fluides de commande spécifiquement qualifiés pour un usage militaire, Bosch Rexroth garantit que nos composants et systèmes hydrauliques remplissent leur mission de manière fiable, même après une période de stockage longue et exigeante.