Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Ingénierie plus productive avec des solutions à système ouvert

Content

La solution IndraMotion à système entièrement ouvert de Rexroth pour l'emballage est maintenant disponible dans la nouvelle version 12 du logiciel et est livrée avec une série de fonctions additionnelles permettant aux utilisateurs de programmer confortablement des applications robotisées avec les automates programmables, en conformité avec IEC 61131-3. Interfaces multi-Ethernet sur les contrôles et les entraînements - incluant les derniers développements des entraînements IndraDrive Mi avec moteurs intégrés - réduisent les coûts pour les équipementiers qui doivent adapter leurs solutions aux exigences des utilisateurs finaux.

Nouvelle version de programmation pour les automates programmables

Avec cette solution d'automatisation, Rexroth favorise un concept de programmation consistant. Avec la dernière version du logiciel, qui incorpore le système CoDeSys V3 run-time et de nombreuses librairies de fonctions PLCopen complètes, les utilisateurs peuvent implanter toutes les tâches de programmation des automates et de mouvement, y compris les entraînements individuels, les mouvements synchronisés et la robotique, dans le langage de programmation IEC 61131-3. Cela favorise une division du travail beaucoup plus efficace et permet de réduire la quantité d'ingénierie impliquée dans les constructions sur commande.

Fonctions technologiques

De plus, IndraMotion pour l'emballage contient de nombreuses fonctions technologiques qui sont typiques dans l'industrie de l'emballage, tel que l’impression de marque de contrôle, le groupement de produit, la courroie magique ou des cycles d'utilisation intermittents.

De plus, les spécialistes en entraînement et contrôle offrent une fonction - soit le FlexProfile breveté - avec laquelle les fabricants de machinerie sont en mesure de combler les demandes des clients pour une plus grande flexibilité de changement des produits ou des formats, sur simple pression d'un bouton.

Interface multi-Ethernet

En utilisant une interface multi-Ethernet, les entraînements à servo-commande peuvent être intégrés confortablement en une variété de bus de terrain à base Ethernet, y compris SERCOS III, PROFINET IO (RT), EtherNet/IP et EtherCAT. Cela permet aux équipementiers d'implanter des structures différentes d'automatisation avec un seul type de matériel, simplifiant d'autant la logistique et la gestion des pièces de rechange.

Un développement avancé du IndraDrive Mi

Avec les servo-commandes à moteur intégré IndraDrive Mi, Rexroth augmente le degré auquel les concepts d'automatisation décentralisée peuvent être modularisés.

De plus, les composantes pneumatiques et les actionneurs hydrauliques peuvent être raccordés à IndraDrive Mi via SERCOS III à coût réduit.

La fonction d'entraînement à sécurité intégrée du IndraDrive Mi élimine le matériel et réduit les besoins de câblage

La fonction de sécurité STO (« Safe Torque Off ») assure la sécurité des axes respectifs sans exiger de contrôle additionnel. Cela permet de faciliter le design modulaire des machines. Quand la fonction STO est activée, l'entraînement coupe le courant au moteur en seulement quelques millisecondes. Ainsi, cela prévient que le moteur puisse être redémarré de manière accidentelle. La fonction STO dans les entraînements par servo-commande IndraDrive Mi est certifiée Cat 4 PL e, conformément à EN ISO 13849-1 et SIL 3, conformément à EN 62061.