Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Efficacité énergétique

Content

Réglage rapide, flux de production accru, faible consommation énergétique

Un doublement du mix des produits peut augmenter le prix unitaire de tous les produits allant jusqu'à 30 % si la production n'est pas conçue pour une flexibilité maximale.

L'efficacité globale de l'équipement (EGE) est une mesure importante qui fait le suivi de la somme de tous les produits conformes et de la disponibilité réelle de la machinerie.

Cadran indiquant les économies énergétiques, efficacité énergétique Bosch Rexroth

Pour obtenir un indice EGE élevé, les fabricants de machinerie de transformation et d'emballage des aliments doivent balancer les diverses exigences lors de la phase de conception. Ils doivent livrer des machineries hautement flexibles offrant des temps de changement très courts pour livrer des flux de production élevés.

La productivité doit être gardée au moins au même niveau tout en réduisant la consommation énergétique. La machinerie et l'équipement doivent se conformer à des normes d'hygiène extrêmement rigoureuses, mais ils doivent aussi demeurer faciles à opérer et à entretenir. Les utilisateurs s'attendent aussi à être en mesure d'ajouter sans problème des modules et machineries individuelles à leur ligne de production, et à pouvoir les synchroniser avec les machineries en amont et en aval, en appuyant simplement sur un bouton.

Un réglage rapide améliore l'efficacité globale de l'équipement

Les utilisateurs finaux ont besoin de temps réduits de réglage pour augmenter l'efficacité globale de l'équipement dans leurs opérations au jour à jour. Les derniers avancements en matière de technologie de sécurité de machinerie offrent d'excellentes opportunités pour augmenter la disponibilité réelle de la machinerie. Le programme Sécurité à bord de Rexroth offre un nombre de fonctions de sécurité dans les entraînements à servo-commande. Ces fonctions ont été certifiées pour leur conformité avec les normes en vigueur, et elles assurent des temps rapides de réaction, en éliminant la boucle de commande au contrôleur.

Elles réduisent aussi le temps de réglage, ce qui représente un autre avantage majeur. Contrairement aux solutions centralisées dans lesquelles on doit couper l'alimentation d'une machine entière ou de larges segments d'une ligne de production, avec le programme Sécurité à bord, uniquement les entraînements qui sont affectés doivent être placés dans un état d'opération sécuritaire. Une fois que l'intervention est terminée, la production peut reprendre à nouveau, tout de suite.