Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Industrie solaire

Pour de la photovoltaïque économique : Bosch Rexroth offre des solutions flexibles et à longue durée de vie pour la branche solaire

– Solutions d'automatisation pour la photovoltaïque
– Systèmes de surélévation pour les modules photovoltaïques
– Systèmes d'asservissement pour les installations solaires

Industrie solaire
 
 

Les coûts représentent un aspect fondamental dans la branche solaire. Cela concerne la fabrication des modules photovoltaïques tout comme la surélévation, le montage et l'asservissement. Bosch Rexroth propose à cette fin des solutions de commande et d'entraînement complètes et de haute précision ainsi que des systèmes de montage permettant d'abaisser les coûts totaux d'exploitation. Simultanément, vous renforcez ainsi votre compétitivité sur toute la chaîne de création de valeur.

Solutions d'automatisation pour la photovoltaïque:
De la coupe de la plaquette de silicium au transfert en passant par l'implantation et le laminage, la production dans le domaine photovoltaïque est composée de nombreuses étapes de processus. Ttous les mouvements le long de la ligne de production doivent avoir lieu en cours d'exploitation avec une interconnexion optimale. Les commandes de Bosch Rexroth garantissent une productivité maximale. Celles-ci échangent des informations en temps réel via le bus d'automatisation. Une haute disponibilité des installations est atteinte par la commande et l'entretien uniformes des systèmes ainsi que par la surveillance de la condition et la technique de sécurité certifiée. La technique de transfert Rexroth éprouvée rend possible un transport respectueux et dénué de vibrations des modules solaires.

Systèmes de surélévation pour les modules photovoltaïques:
Ce qui importe pour les systèmes de surélévation pour les modules photovoltaïques, c'est une structure simple, une manipulation flexible ainsi qu'une longue durée de vie. Bosch Rexroth fournit les bâtis de base et les supports de module pour les centrales de production d'énergie photovoltaïques c-Si et à couche fine, sur la base de 30 ans d'expérience dans la technique de montage. Les solutions incluent le système de surélévation avec le nombre le plus réduit de pièces individuelles de même qu'une technique de tiroirs mise au point en propre régie pour les modules, ce qui rend possible les durées de montage les plus courtes pour vous.

Systèmes d'asservissement pour les installations solaires:
Les centrales thermoélectriques se trouvent souvent à des endroits auxquels, dans de nombreux cas, un climat désertique dur règne. Il s'y ajoute une teneur en sel dans l'air favorisant la corrosion à proximité des côtes. Cela constitue un défi extrême également pour les composants d'entraînement de systèmes asservis . Bosch Rexroth a pu prouver dans de nombreux projets la fiabilité et la longévité de ses solutions d'automatisation.

Ces solutions comptent par exemple les cylindres hydrauliques pour l'ajustement des gouttières paraboliques qui peuvent être mises hors service dans les pauses de déplacement pour économiser de l'énergie. Des soupapes de commande éprouvées dans l'industrie commandent avec fiabilité et précision les actionneurs sur plus de 10 millions de cycles. Les pièces en aluminium anodisées, les pièces métalliques peintes à plusieurs couches, un moteur électrique étanche à la poussière ainsi que d'autres détails bien pensés assurent que tous les composants peuvent résister aux conditions ambiantes les plus dures pour une très longue durée.

Bosch Rexroth allie plus de trois décennies d'expérience dans les énergies renouvelables avec une recherche et un développement étendus. La précision et la fiabilité qui en découlent constituent une condition préalable importante pour la fabrication et l'exploitation économiques de systèmes solaires et se retrouvent dans diverses solutions de Bosch Rexroth : dans l'automatisation tout comme dans les systèmes d'asservissement, de surélévation et de montage. Il en ressort un avantage en matière de compétitivité pour nos clients de la dynamique branche de la photovoltaïque.