Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Le temps pour des changements dans la production de pétrole

R7
Content

R7 - L'entraînement de la pompe de fond de puits électrohydraulique

 

Description des fonctions

L'entraînement de la pompe de fond de puits électrohydraulique R7 de Rexroth est construit à partir d'un vérin hydraulique monté directement sur le tuyau de la tête de puits, entraînée par une unité de puissance hydraulique (HPU). L'HPU est composée d'une unité à pistons axiaux (A), d'un moteur électrique (E) avec volant intégré (S) et d'un système de commande (AS). Le mouvement de va-et-vient de la pompe de fond remonte le pétrole brut provenant du puits. Le système d'entraînement est approuvé CE et répond aux exigences de sécurité des directives de la machinerie 2006/42. Le vérin et le bâti sont conformes avec la directive d'équipement Atec 94/9/EC.

 

Bénéfices pour le client

Avec la pompe d'extraction de pétrole brut R7 à entraînement hydraulique, Bosch Rexroth fournit une technologique avancée par rapport à la pompe mécanique.

  • installation simple sur le site
  • longue durée de vie
  • résultats directs des données d'opération (dynagram)
  • contrôle à distance de la pompe
  • productivité plus élevée

Information technique du système R7 en opération chez Wintershall à Landau/Allemagne

  • course de 1,900 mm
  • force dynamique de 67 kN
  • pompe basculante pour profondeur de 1500 m