Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Témoignage de Warrior

Témoignage de Warrior
Marginal Column

Des applications complexes

Des applications avec des exigences élevées concernant la fiabilité, la disponibilité et le couple.

Solution ingénieuse

Une solution d'entraînement direct extrêmement fiable comprenant beaucoup de couple dans un encombrement restreint.

Exactement

" Le moteur Hägglunds CA nous a définitivement aidés à être concurrentiels."

Jeff Blacklock, Warrior

Content

Les solutions d'entraînements hydrauliques de Hägglunds maintiennent

les entraînements de pointe de Warrior en première ligne

Warrior Manufacturing Services Ltd. est un manufacturier d'équipement de forage basé à Calgary, Alberta. Depuis ses débuts en 2005, la compagnie a constaté et subi des changements significatifs. Mais l'une des choses qui demeure en 2014, c'est la confiance de Warrior dans les entraînements directs Hägglunds de Bosch Rexroth.

 

L'évolution avec Hägglunds

Nous avons vu l'industrie pétrolière "aller et venir" dit le représentant des ventes et de marketing Stephen McGrath de Warrior qui compte près de 10 ans de service dans l'industrie. "C'est ainsi que cela fonctionne - gros booms, grosses dépressions, peut-être que nous ne voyons pas un aussi grand essor après 2008 qu'avant, mais nous semblons être de nouveau à la hausse".

Quand Warrior a démarré, c'était un manufacturier de foreuses portables, axé sur des nappes peu profondes de gaz et de méthane de houille (CBM). À ce moment-là, la compagnie utilisait des entraînements directs hydrauliques Hägglunds pour alimenter ses treuils de forage et ses pompes à boue. Aujourd'hui, Warrior fait des affaires en Alberta et ailleurs, mais en tant que manufacturier de type d'équipements différents.

"Nous faisons affaire avec des clients en exploration pétrolière et gazière" dit aujourd'hui McGrath. Nous avons changé notre centre d'intérêt de fabrication de foreuses complètes pour des composants spécifiques de forage, tels que des équipements de manutention de tuyau et des entraînements de tête de puits. Bien que les treuils de forage soient encore offerts dans notre ligne de produits, les entraînements hydrauliques de têtes de puits sont aujourd'hui où les solutions d'Hägglunds sont vitales.

Un couple compact est essentiel

Jeff Blacklock, Vice-Président de l'ingénierie et des services techniques de Warrior rapporte que même s’il y a encore du travail pour du méthane de houille (CBM) en Alberta, l'élan des récentes années a été du côté des larges puits horizontaux et la stimulation de puits. " C'est pourquoi les demandes de couple pour les entraînements de têtes de puits augmentent et nous voyons ici un avantage réel avec Hägglunds. " Le moteur Hägglunds CA nous a définitivement aidés à être concurrentiels.

La raison est la possibilité d'emmagasiner beaucoup de puissance dans un encombrement restreint. À 5000 psi de pression d'opération, Warrior peut obtenir bien au-dessus de 30,000 pi-lbs de couple à l'arbre creux d'entraînement. Cela demanderait une plus grande installation avec un moteur CA et la différence pourrait être d'une importance cruciale.

" Souvent, lorsque l'on rénove d'anciennes foreuses, les mâts ne sont tout simplement pas conçus pour les entraînements de tête de puits," dit Blacklock. Ils peuvent être très minces au sommet, ce qui peut rendre l'installation d'un entraînement difficile. Un entraînement de petite taille peut effectivement faire la différence entre un entraînement de tête qui fonctionne ou ne fonctionne pas."

Directement du moteur à l'abre creux d'entraînement (quill)

Contribuant à l'encombrement restreint du moteur Hägglunds se retrouve le concept d'entraînement direct, qui devient maintenant pour Warrior un autre avantage pour les entraînements de têtes de puits. Quand le couple est transmis directement au train de tiges, il s'agit d'une vulnérabilité de moins. " Le moteur Hägglunds est directement accouplé à l'arbre creux d'entraînement par les cannelures intérieures du moteur," explique Blacklock. " Cela crée un très haut niveau de fiabilité, maximise le temps de fonctionnement et minimise le risque de pannes coûteuses."

Flexibilité et le futur

Pour les clients, la puissance et la sécurité des entraînements hydrauliques de têtes de puits de Warrior se trouvent être complétées par leur vitesse entièrement variable et par le changement à deux vitesses du moteur Hägglunds rendu possible avec le manifold à deux vitesses. Ces derniers, nous dit Blacklock " nous donne des options sans entrer dans la tuyauterie et devoir travailler avec plusieurs moteurs - c'est c'est tout simplement intégré dans le produit."

Sur le terrain, ce produit peut être retrouvé sur environ 120 entraînements hydrauliques de tête de Warrior. Blacklock et McGrath sont d'accord pour dire qu'il y a vraiment une différence dans les capacités d'Hägglunds et que les clients sont satisfaits avec le couple et les caractéristiques de puissance.

Pour Warrior il n'y a aucun doute que les entraînements directs de Bosch Rexroth et Hägglunds feront partie du futur.

Téléchargement