Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Travail du bois et transformation

Un rendement maximal, une usure minimale : Bosch Rexroth rend le traitement du bois efficace

Traitement du bois
 
 

Les exigences imposées aux machines à bois et aux scieries sont élevées: elles doivent être faciles à opérer, optimiser l'utilisation du matériel et résister à des mouvements complexes. En même temps, les acheteurs regardent également la durabilité et la faible consommation énergétique. Bosch Rexroth offre des composants de haute performance et des systèmes à technologies multiples qui sont fiables même dans les conditions les plus sévères pour les machines d'exploitations forestières et les scieries.

Le portfolio de Bosch Rexroth inclut des entraînements électriques et une technologie de commande, des guidages linéaires, des technologies d'assemblage et d'hydraulique - toutes les technologies pertinentes pour accroître la productivité et atteindre l'efficacité énergétique dans les exploitations forestières et les scieries.

La solution pour une plus grande efficacité énergétique - Sytronix: de la puissance intelligente sur demande

Les entraînements de pompes à vitesse variable Sytronix combinent la fiabilité de la puissance de l'hydraulique à l'efficacité électronique qui procure un gain énergétique allant jusqu'à 80%, en plus de fournir une réduction d'émissions de bruit (jusqu'à 20dB).

En combinant les avantages de l'hydraulique avec la commande intelligente des entraînements électriques, la vitesse du moteur peut être continuellement ajustée en fonction des exigences de la machine, fournissant ainsi la quantité exacte de puissance seulement lorsque vous en avez besoin et à des niveaux d'opération sonore plus faible, lorsque le processus requiert moins que la pleine puissance.

 
 
 
 

Idaho Mill gets high tech makeover:

The Idaho sawmill of Woodgrain Millwork is definitely on the upswing, thanks to a high tech makeover with equipment from HewSaw and Bosch Rexroth. The new HewSaw SL250 2.2 multi-side breakdown line is now a centrepiece of the Idaho sawmill of Woodgrain Millwork, with the system now handling up to 16-foot logs vs. the past 12-foot log length.

En savoir plus

 

Lisez l'histoire de notre réussite: Sytronix fournit productivité et efficacité énergétique dans l'industrie du bois

L’expertise de Bosch dans les applications Sytronix pour l’industrie du bois a été essentielle dans la création de la plus grande et l’une des unités de puissance hydraulique Sytronix les plus efficaces en Amérique du Nord.

En savoir plus