Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Contrôleur Rexroth 440RC pour solides et liquides

Content
Contrôleur Rexroth 440RC pour solides et liquides

Caractéristiques

  • Grand affichage VFD ajustable aux graphiques clairs
  • 3 sélections pour les solides avec 9 réglages du taux d'application
  • 4 sélections pour les liquides avec 9 réglages du taux d'application
  • 9 réglages de la vitesse de la casserole
  • Fonctions de lancement et de pause intégrées au bouton de sélection du taux afin de simplifier l'utilisation
  • Décharge stationnaire des solides et des liquides
  • Témoins de statut des entrées, 6 fixes et 2 définis par l'utilisateur
  • Montage modulaire, format compact
  • Configuration par logiciel PC avancé
  • Rapport des paramètres et des données enregistrées par lien infrarouge
  • Microlocigiel évolutif avec lien PC
  • Touche d'accès aux réglages et, en option, protection par mot de passe
  • Moteur d'entraînement et micro-contrôleur à distance afin d'assurer un montage compact
  • Micro-contrôleur conforme aux normes de tests électriques et environnementaux

Fonctions avancées

  • Auto-extinction des sorties proportionnelles
  • Auto-calibrage des solides et des liquides
  • Lecture de la position de benne avec ajustement automatique de la vitesse du convoyeur
  • Réduction du taux de solides ajustable avec le pré-mouillage
  • Capacité de prélever la température du pavage et du milieu
  • Compensation de la température de la route
  • Fréquence de tramage ajustable pour toutes les sorties proportionnelles
  • Intensité de trémie ajustable pour la conduite de jour/nuit
  • Interface GPS possible
  • Réglage des paramètres de service par défaut en fonction du client
  • 4 modes de service pour le convoyeur

Données à l'écran

  • Taux d'application des solides et mode de contrôle
  • Taux d'application des liquides et mode de contrôle
  • Solide choisi
  • Liquide choisi
  • Réglage de la casserole
  • Réglage de la benne
  • Lecture de la température, pavage et extérieure
  • Téléchargement sans fil des données enregistrées (option)
  • Configurable pour l'antiglaçant sur trois flèches
  • Fonction d'identification du conducteur
  • Rapport sommaire de voyage