Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Contrôleur d'épandage Rexroth CS 550 et Rexroth CS 550 Lite

Content
Contrôleur d'épandage Rexroth CS 550 et CS 550 Lite

  • Système CAN bus complet
  • Contrôleur d'épandage:
    - Convoyeur/tourniquet/prétrempage/antiglaçage/Contrôle de porte hyd. automatique/inversion
    - Convoyeur/tourniquet/prétrempage/Convoyeur transversal
    - Convoyeur/tourniquet/prétrempage/Chute pour matériel abrasif
    - Convoyeur/tourniquet/prétrempage/Contrôle de porte pneumatique 2 positions
  • Écran afficheur
    - Vitre/film/écran en verre tactile à 5 fils, dureté de 7H
    - Écran de 7’’ VGA 800 x 480 pixels, 262144 couleurs
    - Rétroéclairage ajustable, luminosité de 400 cd/m²
  • Amplificateur de 1.5 Watt avec réaction vocale ajustable
  • 3 gradateurs à bouton rotatif avec bâti de métal, axe en acier inox et torque de rotation de 8 oz-po.
  • Clé USB à code de sécurité chiffré pour la configuration et l’enregistrement des données
  • Mise à zéro automatique, calibration automatique et test de capture automatique
  • Incorporés dans le simulateur de vitesse au sol
  • Prends en charge les capteurs de température infrarouge
  • Tous les harnais de câblage ont une lumière LED intégrée de diagnostic
  • Tous les fils de capteurs sont résistants à la corrosion
  • Toutes les sorties de valves utilisent des connecteurs AMP Junior Timer