Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Contrôleur à manette à deux ou trois axes

Contrôleur à manette

Contrôleur à manette à deux ou trois axes

Content

Le Rexroth 140 est un contrôleur modulaire intégrant un « accoudoir » avec des commutateurs de fonction pour la mise en/hors circuit de l'hydraulique. Un module à manette active l'hydraulique du chasse-neige, de l'aile et de la benne, du
« contrôleur d'épandage 440 » en option et des modules à 6 ou 9 commutateurs en option. Les modules font interface avec une seule console et se montent sur pied à côté du siège du conducteur, lui donnant un accès simple et confortable à toutes les commandes.

 
 
  • Commande à manette à deux ou trois axes
  • Configuration modifiable des commutateurs lumineux
  • Contrôleur d'épandage intégré, en option
  • Accoudoir rembourré avec accès aux commutateurs de fonctions additionnels
  • Extinction active des valves pour simplifier la mise en service
  • Jusqu'à 16 sorties à courant élevé
  • Protection de plein courant jusqu'à 10 A par canal, 100 A par console
  • Console précâblée avec câbles de sortie faciles à brancher
 
  • Afficheur de statut rétro-éclairé
  • Témoins de fonction et de moderé
  • Pictogrammes adaptables