Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

A10VO série 3

A10VO Series 3
Content
Grandeur nominale      28  45  71  100 
Cylindrée  Vg max  cm 28  45  71  100 
Nombre de révolutions1)  nmax  Min-1  3000  26002)  22002)  20002) 
Débit pour nmax  qVmax  L/min  84  117  156  200 
Pression vs Puissance Δp=280 bar  Pmax  KW  39  55  73  93 
Couple Δp=280 bar  Tmax  Nm  125  200  316  445 
Masse (approx.)  kg  15  21  33  45
 

1) Les valeurs s'appliquent à une pression absolue de 1 bar au port d'aspiration

2) Lors d'un service à vitesse élevée, un régime plus élevé peut être atteint