Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

A10VO série 5

A10VO Series 5
Content
Grandeur nominale      28  45  60  85 
Cylindrée  Vg max  cm 28  45  60  85 
Nombre de révolutions1)  nmax  min-1  3000  26002)  27002)  25002) 
Débit pour nmax  qVmax  L/min  84  117  162  213 
Pression vs Puissance Δp=250 bar  Pmax  KW  35  49  68  89 
Couple Δp=250 bar  Tmax  Nm  111  179  238  338 
Masse (approx.)  kg  14  18  22  34 
 

1) Les valeurs s'appliquent à une pression absolue de 1 bar au port d'aspiration S

2) Lors d'un service à vitesse élevée, un régime plus élevé peut être atteint