Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Véhicules routiers et utilitaires

De la balayeuse au transporteur à fort tonnage : Bosch Rexroth amène la technique innovante dans la rue

- Chef de file sur le marché des systèmes à entraînement hydraulique
- HTA : l'alternative aux transmissions intégrales courantes
- Des pièces disponibles à long terme grâce à un réseau de service international

Véhicules routiers et utilitaires
 
 

Face aux défis actuels et futurs concernant l'efficacité énergétique, la réduction des émissions ou les coûts totaux de propriété, les constructeurs de véhicules utilitaires prennent conscience des avantages de l'hydraulique moderne. Bosch Rexroth est la première entreprise du marché à fournir des systèmes à entraînement hydraulique complets adaptés aux superstructures de poids lourds pour les véhicules communaux, d'aéroport et à fort tonnage.

Notre équipe de développeurs a notamment mis au point une alternative à la transmission intégrale mécanique conventionnelle. Il s'agit du HTA (Hydraulic Traction Assistant), un système d'entraînement complémentaire hydrostatique conçu spécialement pour les véhicules et camions-bennes tous terrains. Cette solution s'adapte parfaitement aux processus de livraisons sporadiques sur des chantiers ou aux véhicules devant monter des cotes glissantes en hiver.

En mode traction, le système HTA confère une puissance additionnelle d'environ 50 kW et un couple supplémentaire de 6 000 Nm maximum par roue. Il peut être intégré à des véhicules utilitaires existants, sans en affecter la conception du châssis ni la maniabilité. Plus léger qu'un système de transmission intégrale conventionnel, il permet en outre d'augmenter la charge utile et de réduire la consommation de carburant.

Bosch Rexroth a également mis au point un système HRB (Hydrostatic Regenerative Braking) de freinage régénératif hydrostatique qui permet de respecter les directives environnementales et d'abaisser les coûts d'exploitation en consommant moins de carburant. Grâce à ce système, vous pouvez obtenir jusqu'à 25 % de réduction sur vos émissions de CO2. Les systèmes HTA et HRB sont deux solutions spécialement adaptées aux besoins des constructeurs et des utilisateurs, qui illustrent l'expérience de Bosch Rexroth en matière de systèmes hydrauliques. En choisissant ces systèmes, vous bénéficiez également d'une disponibilité à long terme des pièces de rechange grâce à un réseau de service qui couvre le monde entier.