Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Antiglaçant

Content
Antiglaçant

Contrôleur de déglaçage CS 550

En matière de technologie d'épandage en circuit fermé, la dernière génération, le contrôleur CS 550 offre un contrôle total du système en circuit fermé pour l'épandage de liquide. Il contrôle le liquide et la soupape à bille du collecteur à buses triples avec 3 interrupteurs situés directement sur l'écran. Le CS 550 est doté d'un large écran tactile de 7 pouces avec affichages graphiques pour donner une référence d'opération facile et permettre un accès complet au débit du liquide ainsi qu'au système d'information en un seul coup d'oeil.

La configuration du système se fait au moyen des sections tactiles de l'écran principal convivial, directement sur le contrôleur. Une autre solution consiste à le faire avec un ordinateur portable ayant un logiciel de configuration avancée, qui peut être transféré au contrôleur CS 550 au moyen d'une clé USB fournie avec l'unité. La clé USB permet également un accès facile au contrôleur sur le terrain pour la configuration du système et la récupération des données enregistrées.


L'une des caractéristiques du contrôleur CS 550 est l'auto- mise à zéro de toutes les sorties proportionnelles et l'autocalibration des liquides, ainsi qu'une vérification tactile.


  • Système bus CAN complet
  • 3 boutons commutateurs du collecteur de buses sur l'écran
  • 3 sorties numériques pour le contrôle marche/arrêt de la soupape à bille
  • Écran afficheur
  • Vitre/film/écran en verre tactile à 5 fils, dureté de 7H
  • Écran d'une largeur de 7", VGA 800 x 480 pixels, 262144 couleurs
  • Rétroéclairage ajustable, luminosité de 400 cd/m2
  • Amplificateur de 1.5 Watt avec réaction vocale ajustable
  • Bouton cranté, bâti en métal, axe en acier inox et torque de rotation de 8 oz-po
  • Clé USB à code de sécurité chiffré pour la configuration et la capture des données
  • Mise à zéro automatique, calibration automatique et test de capture automatique
  • Simulateur de vitesse au sol incorporé
  • Prend en charge les capteurs de température infrarouge
  • Tous les harnais de câblage ont une lampe DEL de diagnostic intégrée
  • Tous les fils de capteurs sont résistants à la corrosion
  • Toutes les sorties de valves utilisent des connecteurs AMP Junior Timer