Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Le contrôleur d’épandage électronique à manipulateur multi-fonctions Rexroth modèle CS 550/150.

Content

Un système fait tout! Une solution bus CAN basée sur une simple intégration pour le contrôle de l'épandage et le manipulateur multi-fonctions.

  • Système CAN bus complet
  • Possibilité de contrôler simultanément les fonctions d’épandage et de manette:
    - Convoyeur/tourniquet/prétrempage/antiglaçage/Contrôle de porte hyd. automatique/inversion
    - Convoyeur/tourniquet/prétrempage/Convoyeur transversal
    - Convoyeur/tourniquet/prétrempage/Chute pour matériel abrasif
    - Convoyeur/tourniquet/prétrempage/Contrôle de porte pneumatique 2 positions
 
  • Écran afficheur
    - Vitre/film/écran en verre tactile à 5 fils, dureté de 7H
    - Écran de 7’’ VGA 800 x 480 pixels, 262144 couleurs
    - Rétroéclairage ajustable, luminosité de 400 cd/m²
  • Amplificateur de 1.5 Watt avec réaction vocale ajustable
  • 3 gradateurs à bouton rotatif avec bâti de métal, axe en acier inox et torque de rotation de 8 oz-po.
  • Clé USB à code de sécurité chiffré pour la configuration et l’enregistrement des données
  • Mise à zéro automatique, calibration automatique et test de capture automatique
  • Incorporés dans le simulateur de vitesse au sol
  • Prends en charge les capteurs de température infrarouge
  • Tous les harnais de câblage ont une lumière LED intégrée de diagnostic
  • Tous les fils de capteurs sont résistants à la corrosion
  • Toutes les sorties de valves utilisent des connecteurs AMP Junior Timer


La dernière génération, le Rexroth CS 550/150 offre un contrôle total du système, une programmation flexible, ainsi qu’une conception compacte pour une facilité d’utilisation et d’installation.


Le système intégré Rexroth CS 550/150 ainsi que le contrôleur RC se conforment aux mêmes normes rigoureuses mécaniques, électroniques et environnementales. Des essais intensifs de conformité garantissent que les composants du système électronique CS 550/150 fourniront une opération sans problème dans les conditions les plus rudes.


Le système Rexroth CS 550/150 est capable de contrôler 4 fonctions d’épandage (tourniquet, abrasif, prétrempage et 3 buses de déglaçage) ainsi que le contrôle simultané des fonctions hydrauliques/électriques de 14 canaux (charrue, aile, treuil, racloir, bâche, …).


Le contrôleur Rexroth CS 550 comprend 3 boutons robustes à gradateur rotatif pour que l’opérateur n’ait pas besoin de se déconcentrer de sa conduite en sélectionnant une opération. L’écran afficheur de 7” en verre tactile rétroéclairé et résistant aux rayures affiche toutes les fonctions d’épandage et informations du manipulateur multi-fonctions pour une visibilité et un accès rapide pour l’opérateur. L’écran change automatiquement entre les modes d’épandage et multi-fonctions du manipulateur selon les fonctions qui ont été activées.


Le système utilise un manipulateur multi-fonctions à 3 axes pour contrôler toutes les fonctions. La caractéristique de rétroaction vocale confirme à l’opérateur quelle fonction a été activée dès que l’opérateur touche le bouton d’arrêt d’urgence du manipulateur, fait un ajustement ou un changement d’ajustement du contrôleur d’épandage.


Même avec les vastes possibilités d'opération du Rexroth CS 550/150, la mise en service ne pourrait pas être plus facile avec l'aide de la disposition de l'écran intuitif. Une fois que les fonctions du système ont été sélectionnées, toute la calibration de l'épandage est faite sur un ÉCRAN UNIQUE. Toute la calibration des fonctions du manipulateur multi-fonctions peut également être faite sur le même ÉCRAN UNIQUE. Le réglage du système peut aussi être fait en quelques minutes par un réglage au moyen d'un ordinateur portatif qui affiche tous les paramètres d'opération par groupes logiques et dans un format texte intégral. Une clé USB permet un accès facile au contrôleur sur le terrain pour la mise en place du système et la récupération des données enregistrées.


Le Rexroth CS 550/150 inclut un accès réseau (WI-FI) et un GPS intégrés qui permettent le transfert de données sans fil et la localisation par GPS.