Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Contrôleur à manette

Content

Contrôleur à manette à deux ou trois axes

Contrôleur à manette

La console Rexroth 140 est un contrôleur à manette modulaire et compact intégrant un accoudoir/boîtier d'interrupteurs assemblés autour du centre de distribution et d'alimentation à carte de conducteur monté à distance.

La console Rexroth 140 peut prendre en charge 18 axes proportionnels, comporte 16 sorties à relais haute puissance de 10 ampères chacun et peut accepter jusqu'à 18 fonctions de commutation indépendantes. L'extinction simple par solénoïde (est de) vient de série et est accessible par commutateur à clé, permettant l'extinction individuelle de chaque axe et la sauvegarde de chaque point d'extinction.

Tous les systèmes hydrauliques du camion sont pris en charge dont la flotte motorisée et la supplantation de bas niveau d'huile Tous les commutateurs sont illuminés et gravés d'un pictogramme.

Le système modulaire permet le montage d'autant que trois modules à manette sur une même console. On peut aussi se procurer, en option, une manette multifonction avec afficheur de statut/fonction à distance.