Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Options et accessoires

Compu-Spread

Options et accessoires

Content
  • Cylindre de benne avec capteur de position: alésage 2 po, course 8 po, cylindre hydraulique à bielle 14 po avec capteur de position
  • Capteur de benne: potentiomètre linéaire de 10 po, 0 à 5 VCC
  • Détecteur de matière: commutateur à moustaches avec CN et sans contact
  • Capteur de vitesse: capteur monté sur l'essieu, 16 impulsions par révolution
  • Moteurs: moteurs de tarière et de casserole, débit max. de 20 gal./min., pression max. de 1750 lb/po2, régime max de 507 trs/min., couple max. de 3350 lb-po
  • Réservoir à liquide: polyéthylène, 75 gallons avec soupapes de pression et de vide
  • Buse de giclage: giclage séquentiel à des taux de 0 à 10 gal./min.