×

Catalogue des produits, technique linéaire


  • Service Linear Motion Technology

    +49 9721 937 8617

    Bosch Rexroth Service Hotline

    +49 9352 40 50 60
  • Différentes versions : ouverte ou fermée, standard ou résistant à la corrosion, avec ou sans bagues supports, bagues à lèvres et racleurs longitudinaux, avec ou sans brides, linear sets
  • Résistance à la température jusqu'à 200 °C
  • Longue durée de vie, rigidité et vitesse de course élevées
  • Excellentes propriétés de roulement : frottement minime, fonctionnement silencieux
  • Compensation des défauts d'alignement ou des flexions d'arbres

Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 04:04:05