×

Technique de vissage


Informations complémentaires

  • Structure modulaire, pour une adaptation idéale au type de vissage
  • Sans maintenance sur 1 million de cycles à pleine charge, durée de vie élevée
  • Mise en service rapide
  • Flexibilité du stockage : un seul type de câble pour toutes les versions
  • S’intègre en toute simplicité à l’infrastructure existante de l’environnement de produit
  • Commande de vissage intégrée
  • Connexion réseau parfaite
  • Connexion de la position de vissage au système informatique de l’entreprise via le système de vissage
  • Transfert sécurisé et fiable des données par voie numérique
  • La longueur de câble maximale de 100 mètres offre une grande souplesse de planification dans l’atelier
  • Mise en service rapide par une organisation intuitive des menus
  • Gain de temps et sécurité contre les interversions par une identification automatique des composants électroniques
  • Hotline Bosch Rexroth Service
    Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 au :
    +49-9352-40-50-60

Sous réserve de modifications, État 2019-11-09 09:20:58