×

Convoyeur à serrage


Un convoyeur à serrage est toujours utilisé lorsque le produit à transporter

  • est difficile à convoyer verticalement en raison de sa forme
  • ne permet pas d'effectuer des montées verticales raides (> 30°) en raison de son centre de gravité
  • risquerait d'être endommagé par les guidages latéraux ou supérieurs en raison de ses surfaces fragiles
  • ne doit pas glisser sur des montées ou descentes de 90° (p. ex. poches à doigts entraîneurs)
  • doit être convoyé de façon non séquentielle

Sur le convoyeur à serrage, deux convoyeurs sont alignés parallèlement et peuvent être réglés rapidement en largeur à l'aide de l'unité de réglage (AL).

  • Taille : 90
  • La longueur des convoyeurs à serrage est limitée à 7 m
  • En fonction de la taille du produit et du modèle, une courbe à disque ou des courbes de glissement sont mises à disposition pour le renvoi de la chaîne
  • Taille : 90
  • La longueur des convoyeurs à serrage est limitée à 7 m
  • En fonction de la taille du produit et du modèle, une courbe à disque ou des courbes de glissement sont mises à disposition pour le renvoi de la chaîne
  • Unité de réglage autobloquante (A)
  • Manivelle (B)
  • Kit de jonction (C)
  • Rail profilé (D)


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:49:06