×

Guidage latéral


  • Utilisation universelle dans un système en acier inoxydable et en aluminium
  • Temps de planification réduit grâce à un système modulaire bien structuré
  • Faciles à nettoyer grâce aux surfaces particulièrement lisses
  • Adaptation optimale aux produits transportés grâce aux multiples possibilités de combinaisons
  • De multiples combinaisons de rails profilés et de supports permettent des solutions personnalisées
  • Nettoyage facile
  • Robuste
  • Un seul outil suffit pour le réglage
  • Interface rainure 10 mm
  • Permet un réglage simple des supports pour guidages latéraux
  • Levier de serrage M6x25 pour raccord en croix
  • Levier de serrage M6x40 pour support
  • Le montage et le mécanisme de réglage sont placés sous le système de convoyage pour un accès libre aux produits transportés
  • Montage et réglage également dans les courbes horizontales et verticales. Pour les courbes horizontales, une adaptation est requise côté client
  • Longueur de barrière adaptable à la largeur du produit
  • Réduction de la pression dynamique par pré-séparation
  • Permet le transport vertical économique de produits légers. La pression d'appui sur la chaîne de convoyage plate augmente le frottement et permet ainsi un transport sûr dans la section verticale.


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:44:05