×

Outils


  • Montage aisé avec l'outil approprié
  • Outil de montage très compact pour une utilisation dans des espaces étroits pour l'insertion et le retrait de la goupille de chaîne
  • Un montage simple à deux mains est également constamment garanti en hauteur
  • L'entraînement peut être réalisé avec un tournevis rechargeable par le biais d'un six pans situé sur la broche
  • Outil de montage pour le clipsage aisé, sans force du rail de glissement dans le profilé de section.
  • Le dispositif de perçage peut être mis en butée à droite ou à gauche et sert au positionnement exact de l'alésage de sécurisation du rail de glissement, tant sur le profilé de section que sur le profilé de support.
  • La cisaille à onglet permet de couper simplement et rapidement le rail de glissement à la bonne longueur et selon le bon angle.
  • Outil de réglage du couple spécifique au client de l'accouplement de sécurité disponible en option pour le kit d'entraînement.

Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:50:11