×

Système palette porte-pièces (WT)


  • Nombreux composants pour la commande WT comme p. ex. aiguillage, butée, unité de positionnement, …
  • Semelles disponibles dans différents matériaux
  • Compatible avec le système d'identification ID 15
  • Transport de pièces sécurisé grâce à la construction modulaire avec des composants additionnels complets
  • Surface de la palette porte-pièces plane sans épaulement
  • Partie supérieure de la palette porte-pièces constructible, du fait que tous les autres montages sont installés sur la section, en dessous de la partie supérieure de la palette porte-pièces
  • Jonction de sections (A)
  • Guidage latéral (B)
  • Montable aussi bien à gauche qu'à droite sur le profilé de section
  • Construction simple et économique
  • Convient également au montage ultérieur sans interruption du guidage latéral
  • N’importe quelle position du support d’interrupteur possible
  • Montage bilatéral sur le séparateur VE 2/VF possible
  • Pour l’interrogation de la position de la palette porte-pièces en amont et/ou en aval du séparateur
  • Détection de la position d’une palette porte-pièces
  • Interrogations de position séparateur/unité de positionnement
  • Kit pour le changement de voie aisée entre deux segments droits de sections parallèles
  • La bascule ne dépasse pas du bord supérieur de la palette porte-pièces
  • Interrogation latérale sur la plaque de la palette porte-pièces de manière à ce que les profilés de guidage latéral ne soient pas interrompus
  • Pour les kits de montage et les supports mobiles de données des systèmes d'identification ID 15 et ID 200 pour l'utilisation dans le système VarioFlow plus, se référer au catalogue des systèmes RFID (3 842 541 003).


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:50:10