×

VarioFlow plus Système en acier inoxydable (STS)


  • Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
  • Nombre minimal de ruptures des rails de glissement
  • Matériaux conformes aux normes de la FDA, à faible frottement, pour les composants soumis à un frottement constant
  • Composants normalisés, à usage universel
  • Gamme de produits complète dans les tailles 65, 90, 120, 160, 240, 320
  • Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
  • Propriétés de glissement optimisées et matériau du rail de glissement conforme aux normes de la FDA
  • Une section de rail de glissement pour toutes les tailles
  • Peu de raccords à vis
  • Une section de profilé pour toutes les tailles
  • Matériaux conformes aux normes de la FDA pour les composants soumis à un frottement constant
  • Faciles à nettoyer grâce aux surfaces particulièrement lisses
  • Fonctionnement en accumulation possible
  • Frottement réduit pour les courbes à disque et les courbes à rouleaux brevetées afin de réduire l'usure et ainsi pouvoir réaliser des sections plus longues
  • Roulements à billes étanches des deux côtés en acier inoxydable avec graisse spéciale conforme aux normes de la FDA dans les courbes à disque et les courbes à rouleaux brevetées
  • Unités de base avec interface des deux côtés pour le kit d'entraînement et la transmission (pont actif)
  • Choix libre de la position de montage du moteur sur site
  • Kit d'entraînement configurable (moto-réducteur standard ou arbre circulaire)
  • Systèmes multi-voies réalisables avec des composants standard
  • Rail de glissement continu pour la réduction des bruits et de l'usure
  • Peu de raccords à vis
  • Faciles à nettoyer grâce aux surfaces particulièrement lisses
  • Fixation aisée des réceptions de pièces grâce aux rainures de profilé de 10 mm dans le cadre de palette porte-pièces
  • Jambages utilisables également en combinaison avec les sections AL


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:49:06