×

ActiveAssist, le système d'assistance pour l'assemblage de produits


  • Un configurateur Web permet un apprentissage intuitif des processus d'assemblage sans programmation complexe
  • La structure du produit modulaire permet un système d'assistance sur mesure

    ‒ ActiveAssist offre de base

    ‒ ActiveAssist module de projection

    ‒ ActiveAssist module de détection des mains
  • L'interface pour communication externe permet l'échange de données avec des systèmes supérieurs pour le traitement des commandes.
  • Pour l'extension des modules ActiveAssist :
    Commande du vissage
    Intégration du vissage
    Localisation du vissage
    Identification de produit, lecteur de codes-barres
  • Écran de projection 45°
  • Kit de jonction HEAP
  • Unité de saisie boutons-poussoirs


Sous réserve de modifications, État 2019-10-23 15:14:59